Generator Diesel 3412C (60 HZ) |591-800 kW

Genset Diesel 3412C | 750 ekW

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Maksimum
800 ekW
800 ekW
Peringkat Minimum
635 ekW
635 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar
Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Ikhtisar

Genset Diesel 591 - 800 ekW

Caterpillar memimpin pasar pembangkit listrik dengan Solusi Daya yang dibuat untuk menghadirkan fleksibilitas, peningkatan, keandalan, dan efektivitas biaya yang tak tertandingi.

Keunggulan

Menerima 100% beban blok dalam 1 langkah

Dapat menangani beban besar tanpa memengaruhi pengoperasian

Menggunakan ADEM 5 terbaru Kontroler

Memberikan kontrol presisi di keseluruhan kisaran beban

Kontrol yang dapat ditingkatkan. Memungkinkan retrofit yang mudah dari Kontroler EMCP 4.3/4.4

Spesifikasi Produk untuk 3412C | 750 ekW

Peringkat Maksimum 800 ekW 800 ekW
Peringkat Minimum 635 ekW 635 ekW
Strategi Emisi/Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Rendah Konsumsi Bahan Bakar Rendah
Tegangan 220 hingga 480 Volt 220 hingga 480 Volt
Frekuensi 60 Hz 60 Hz
Kecepatan 1800 rpm 1800 rpm
Siklus Kerja Siaga, Utama Siaga, Utama
Model Engine Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah Diesel Berpendingin Air 3412C TA, V-12, 4 Langkah
Diameter 5.4 in 137.2 mm
Langkah 6 in 152.4 mm
Kapasitas Silinder 1648.86 in³ 27.02 l
Rasio Kompresi 13:00:01 13:00:01
Aspirasi TA TA
Sistem Bahan Bakar Pompa dan Saluran Pompa dan Saluran
Tipe Pengatur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Panjang - Maksimum 162.4 in 4125 mm
Lebar - Maksimum 78.3 in 1989 mm
Tinggi - Maksimum 75 in 1906 mm
Bobot Kering - Genset (minimum) 5761 lb 12700 kg
Bobot Kering - Genset (maksimum) 13275 lb 6021 kg

3412C | 750 ekW Perlengkapan Standar

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner, tipe kanister elemen tunggal
  • Tipe kanister elemen tunggal

Panel Kontrol

  • Kegagalan starter (start berlebih)
  • Penghenti darurat
  • EMCP 4.2B
  • Penyesuaian kecepatan
  • Annunciator serial jarak jauh
  • Komunikasi:
  • Kontrol:
  • Indikator Digital untuk:
  • Lakukan start siklus engine
  • Penyesuaian tegangan
  • Kompatibel dengan modul opsional berikut ini:
  • Modul I/O digital
  • Kecepatan berlebih
  • Tingkat cairan pendingin rendah
  • Data link modul annunciator seri
  • Volt (L-L & L-N)
  • Tombol tekan penghenti darurat
  • Modul monitoring temperatur generator
  • Frekuensi (Hz)
  • Kontrol operasi/otomatis/stop
  • Volt DC
  • Temperatur cairan pendingin tinggi
  • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
  • Data link pelanggan (Modbus RTU)
  • RPM
  • temperatur cairan pendingin
  • Amp (per fase & rata-rata)
  • Jam operasi.
  • Annunciator lokal
  • Tekanan oli rendah
  • Faktor daya (per fase & rata-rata)
  • Annunciator CAN jarak jauh
  • Temperatur cairan pendingin rendah
  • Data link modul aksesori
  • Shutdown peringatan:

Sistem Pendinginan

  • Saluran pengurasan cairan pendingin dengan katup
  • Caterpillar extended life coolant
  • Pelindung kipas dan sabuk
  • Radiator dengan pelindung (ukuran disesuaikan untuk 50 derajat C)

Sistem Buang

  • Fleks buang baja antikarat dengan flensa saluran keluar tipe ANSI

Sistem Bahan Bakar

  • Filter bahan bakar Primer dan Sekunder
  • Separator air
  • Pompa priming bahan bakar

Generator dan Attachment

  • Sensor 3 fase
  • Isolasi Kelas H
  • Pemutusan bus bar
  • 12 Kabel
  • Tereksitasi Sendiri SR4B
  • Droop reaktif
  • Kenaikan temperatur Kelas F
  • Regulator tegangan VR6B
  • 2:1 Volt/Hz

Sistem Pengaturan

  • Pengatur Elektronik Cat

Sistem Pelumas

  • Saluran pembuangan oli dengan katup
  • Oli filter
  • Oli pelumas

Sistem Pemasangan

  • Alas, baja yang dibentuk dengan isolator getaran linear antara alas dan engine-generator

Sistem Start/Pengisian

  • Alternator pengisian 45 Amp
  • Solenoid pemutus bahan bakar
  • Motor starter 24 Volt
  • Baterai dengan rak, kabel

Umum

  • Cat - Caterpillar yellow kecuali rel dan radiator hitam mengkilap

3412C | 750 ekW Perlengkapan Opsional

Sistem Pemasukan Udara

  • Air cleaner - elemen tunggal
  • Air cleaner - elemen ganda
  • Air cleaner - Elemen berat

Sertifikat

  • Sertifikasi UE

Pemutus arus

  • Pemutus arus 3 Kutub dengan shunt trip
  • Strip terminal daya
  • Pemutus arus 4 Kutub dengan shunt trip

Panel Kontrol

  • Paket monitoring temperatur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Pintu panel anti vandalisme
  • Alarm umum/relai shutdown
  • Generator yang menjalankan VFC
  • Relai kerusakan pembumian kebocoran arde

Sistem Pendinginan

  • Pelepasan radiator
  • Heater mantel air
  • Flensa saluran radiator

Sistem Buang

  • Kit pemasangan menembus dinding
  • Pelindung manifold dan turbocharger
  • Muffler, peredaman 35 dBA
  • Muffler, peredaman 10 dBA
  • Kit pemasangan elbow

Sistem Bahan Bakar

  • Sistem transfer bahan bakar otomatis
  • Pompa pemindahan bahan bakar manual

Generator dan Attachment

  • Generator besar dan premium
  • Eksitasi magnet permanen (PMG, permanent magnet excitation)
  • Heater antikondensasi
  • Eksitasi Internal (IE, Internal excitation)

Sistem Pengaturan

  • Distribusi beban elektronik

Sistem Pelumas

  • Wadah pompa manual

Sistem Pemasangan

  • Dasar tangki bahan bakar (1200 Ltr)

Pengujian / Laporan Khusus

  • Laporan uji PGS pada faktor daya 1,0
  • Pengujian dengan saksi dari pabrik
  • Laporan uji PGS @ faktor daya 0.8

Sistem Start/Pengisian

  • Pengisi daya baterai
  • Set baterai berukuran besar
  • Sistem start tugas berat
  • Sakelar pemutus baterai
  • Pelepasan baterai

Penutup

  • Paket lampu DC
  • Penutup perlindungan dari cuaca (WP)
  • Penutup berperedam suara (SA)

Lihat bagaimana 3412C | 750 ekW dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Genset Diesel 3412C

Genset Diesel 3412C

Genset Diesel 3412C

Genset Diesel 3412C

Genset Diesel 3412C
Genset Diesel 3412C
Genset Diesel 3412C
Genset Diesel 3412C