Rangkuman Teknis
Rentang Peringkat | 30-5000A 30-5000A |
Tipe Transfer | Terbuka/Tertutup/Tertunda Terbuka/Tertutup/Tertunda |
Tipe Sakelar | Kotak Mold dan Pemutus Daya Kotak Mold dan Pemutus Daya |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Sakelar transfer otomatis Cat® Service Entrance Rated (SER) didesain untuk menyediakan daya darurat dan daya siaga ke seluruh beban instalasi untuk mencegah gangguan daya terhadap utilitas; namun tetap memungkinkan ATS sedekat mungkin dengan titik masuk listrik. Demi keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan, dengan mengintegrasikan perlindungan arus berlebih dan sarana pemutusan yang diperlukan ke dalam sakelar transfer otomatis, instalasi tunggal dapat dilakukan pada titik masuk listrik. Dengan desain ini, pemisahan perlindungan kegagalan arus hulu dan antar-koneksi yang terkait tidak lagi diperlukan, sehingga mengurangi ruang, waktu, dan biaya instalasi. Sakelar transfer Tetapan Titik Masuk Listrik berbasis pemutus tersedia mulai 30 A hingga 5000 A.
Pemutus tipe draw-out (tersedia pada peringkat Pemutus Daya) UL 891 untuk 4000-5000A
Lug memiliki peringkat 90� dan semua kabel kontrol berukuran #16 AWG, tipe XLPE dengan peringkat temperatur 125�
Engsel memiliki pin yang dapat dilepaskan untuk memudahkan pelepasan pintu dan dilengkapi dengan kait bergembok.
Rentang Peringkat | 30-5000A 30-5000A |
Tipe Transfer | Terbuka/Tertutup/Tertunda Terbuka/Tertutup/Tertunda |
Tipe Sakelar | Kotak Mold dan Pemutus Daya Kotak Mold dan Pemutus Daya |
MCCB | 2, 3, atau 4 Kutub 30-1000 A 2, 3, atau 4 Kutub 30-1000 A |
Pemutus Arus Daya Terpasang Tetap | 2, 3, 4-Kutub 200-3200 A 2, 3, 4-Kutub 200-3200 A |
Penarikan Pemutus Arus Daya | 2, 3, atau 4-Kutub 200-5000 A 2, 3, atau 4-Kutub 200-5000 A |
Aplikasi Tegangan Sistem | 120-600 Vac, 50/60 Hz 120-600 Vac, 50/60 Hz |
Bertahan | (Pemutus Daya) Hingga 100 kAIC pada 3 siklus 600 V (Pemutus Daya) Hingga 100 kAIC pada 3 siklus 600 V |
Pengujian yang Berlaku |
Terdaftar UL 1008 hingga 3200 A 4000 A, dan 5000 A Terdaftar UL 891 Terdaftar UL 1008 hingga 3200 A 4000 A, dan 5000 A Terdaftar UL 891 |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.