Genset
Peringkat Utama | 100 kVA 100 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Genset XQP100 ini menyediakan kinerja dengan konsumsi bahan bakar rendah. Dengan konstruksi yang kokoh dan siap disewakan atau siap bergerak, lini produk ini didesain agar mudah diangkut di sekitar lokasi proyek secara aman dan efisien. Alas tugas berat dengan saku fork lift yang terintegrasi memungkinkan unit ini dapat diseret dan diangkat dengan mudah, sementara opsi soket Clipsal atau CEE tersedia pada model tertentu untuk mengurangi waktu pemasangan dan memberikan distribusi daya bebas masalah.
Memenuhi sebagian besar peraturan lokal dan memaksimalkan waktu antara pengisian
Peredaman Suara dan kipas elektrik menghasilkan tingkat suara ke tingkat suara percakapan yang tenang
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Peringkat Utama | 100 kVA 100 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Engine | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 44.1 in 1120 mm |
Tinggi | 72.7 in 1846.5 mm |
Panjang | 109.1 in 2770 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 4469 lb 2027 kg |
100% Beban 50Hz | 6.2 gal/hr 23.5 l/hr |
100% Beban 60Hz | 7.3 gal/hr 27.7 l/hr |
75% Beban 50Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
75% Beban 60Hz | 5.9 gal/hr 22.2 l/hr |
50% Beban 50Hz | 3.9 gal/hr 14.6 l/hr |
50% Beban 60Hz | 4.2 gal/hr 15.9 l/hr |
100% Beban 50Hz | 6 gal/hr 22.6 l/hr |
100% Beban 60Hz | 7.1 gal/hr 26.9 l/hr |
75% Beban 50Hz | 4.5 gal/hr 17.1 l/hr |
75% Beban 60Hz | 5.3 gal/hr 20.2 l/hr |
50% Beban 50Hz | 3.1 gal/hr 11.8 l/hr |
50% Beban 60Hz | 3.7 gal/hr 14.1 l/hr |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 77,5 dB(A) 77,5 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 79,5 dB(A) 79,5 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 80,3 dB(A) 80,3 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 81,6 dB(A) 81,6 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
XQP100
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda