CG170B-16 1840 kW

Genset Gas CG170B-16

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Peringkat Kontinu
1840 ekW pada 1,0pf
1840 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum
44.70%
44.70%

Ikhtisar

Genset 1840 kW

Komponen canggih yang menyediakan lebih banyak daya: desain yang ringkas, fokus pada berbagai aplikasi, dan nilai efisiensi tertinggi di kelasnya adalah jaminannya. Dikelola dengan sistem kontrol yang cerdas dan aman, seri CG170B baru ini menawarkan keseimbangan optimal antara profitabilitas dan keandalan.

Keunggulan

Kogenerasi Hingga 13% Penghematan

Biaya kepemilikan dan pengoperasian dari peningkatan efisiensi

Kontrol Pembangkit Digital

Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management) memberi Anda kontrol digital yang komprehensif dan fleksibel untuk efisiensi dan kinerja genset Anda, sehingga membantu mengurangi biaya perencanaan dan pemasangan.

Hingga 25% opsi campuran bahan bakar hidrogen

Memungkinkan pengoperasian hingga 25% campuran hidrogen (berdasarkan volume) dengan bahan bakar gas alam saluran pipa.

Spesifikasi Produk untuk CG170B-16

Peringkat Kontinu 1840 ekW pada 1,0pf 1840 ekW pada 1,0pf
Tipe Bahan Bakar Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%) Gas Alam, Biogas, Gas Batu Bara, Campuran Hidrogen (hingga 25%)
Efisiensi Listrik Maksimum 44.70% 44.70%
Peringkat Siaga Maksimum 1840 1840
Frekuensi 50 Hz 50 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
Model Engine CG170B-16 CG170B-16
Aspirasi TA TA
Diameter 6.7 in 170 mm
Langkah 7.7 in 195 mm
Panjang 240 in 6100 mm
Lebar 67 in 1710 mm
Tinggi 86 in 2190 mm
Bobot Kering - Genset 38360 lb 17400 kg

CG170B-16 Perlengkapan Standar

Saluran Masuk Udara

  • Turbocharger dengan selubung bearing berpendingin air untuk semua silinder
  • Air cleaner satu tahap satu elemen dengan penutup dan indikator servis

Panel Kontrol

  • Sistem Manajemen Pembangkit & Energi Total (TPEM, Total Plant & Energy Management)

Pendinginan

  • koneksi flensa untuk saluran masuk dan saluran keluar JW
  • Mantel air elektrik dan pompa cairan pendingin aftercooler
  • Mantel air dan termostat SCAC
  • Koneksi flensa pelanggan ANSI/DN untuk saluran masuk dan saluran keluar JW

Saluran buang

  • Sistem buang resistan rendah/PEARL
  • Gerbang limbah buang untuk CG170B-16
  • Sistem ventilasi karter tertutup

Sistem bahan bakar

  • Katup meteran bahan bakar elektronik
  • Sistem pengapian dan pemantauan silinder yang dikendalikan secara independen
  • Busi pra-ruang

Generator

  • generator dengan kopling tertutup menghasilkan transmisi tanpa torsi ke rangka dudukan
  • Detektor temperatur putar
  • Koneksi bar bus
  • Sensor 3 fase dan kontrol KVAR/PF
  • generator kode grid
  • Droop reaktif
  • Heater ruangan antikondensasi

Start/Pengisian

  • Motor starter 24 V
  • Sakelar pemutus baterai

Umum

  • Pelindung dan peredam getaran crankshaft

CG170B-16 Perlengkapan Opsional

Pendinginan

  • CHP skid

Kepatuhan Kode Grid

  • 50 Hz: Jerman, Belgia, Inggris Raya, Italia, Polandia, dan Belanda

Lihat bagaimana CG170B-16 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

CG170B-16

Tampak Kanan Depan CG170B-16

Tampak Kanan Belakang CG170B-16

Tampak Kiri Belakang CG170B-16

Tampak Kiri Depan CG170B-16

CG170B-16
Tampak Kanan Depan CG170B-16
Tampak Kanan Belakang CG170B-16
Tampak Kiri Belakang CG170B-16
Tampak Kiri Depan CG170B-16

Genset Gas Cat® CG170B

Genset Gas Cat® CG170B

360 View