Genset
Peringkat Utama | 150 kVA 150 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Tetapan IPP 60Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Menilai | 150 kVA Utama 150 kVA Utama |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Genset XQP150 ini dioptimalkan untuk konsumsi bahan bakar. Setiap model meningkatkan fleksibilitas, yang dengan mudah mengalihkan antara 50 dan 60 Hz, sehingga satu alat berat dapat memenuhi berbagai ketentuan beban di berbagai kawasan dan aplikasi, termasuk tambang, manufaktur, minyak dan gas, serta konstruksi.
Memaksimalkan waktu operasi sebelum servis rutin diperlukan
Waktu operasi yang lama diberikan melalui peralihan dari tangki dasar ke tangki besar eksternal
Kemudahan mengganti frekuensi melalui link terminal menghapus pembatasan geografis sehingga genset dapat digunakan di mana saja diperlukan
Peringkat Utama | 150 kVA 150 kVA |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 127 - 480 V 127 - 480 V |
Tetapan IPP 60Hz | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Menilai | 150 kVA Utama 150 kVA Utama |
Engine | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Lebar | 44.1 in 1120 mm |
Tinggi | 87.6 in 2226 mm |
Panjang | 138.6 in 3520 mm |
Bobot - Dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin | 5615 lb 2547 kg |
100% Beban 50Hz | 9.9 gal/hr 37.5 l/hr |
100% Beban 60Hz | 11.2 gal/hr 42.3 l/hr |
75% Beban 50Hz | 7.8 gal/hr 29.6 l/hr |
75% Beban 60Hz | 9.2 gal/hr 34.7 l/hr |
50% Beban 50Hz | 5.4 gal/hr 20.3 l/hr |
50% Beban 60Hz | 6.3 gal/hr 23.8 l/hr |
100% Beban 50Hz | 8.8 gal/hr 33.3 l/hr |
100% Beban 60Hz | 10.5 gal/hr 38.2 l/hr |
75% Beban 50Hz | 6.5 gal/hr 24.7 l/hr |
75% Beban 60Hz | 7.7 gal/hr 29.1 l/hr |
50% Beban 50Hz | 4.3 gal/hr 16.4 l/hr |
50% Beban 60Hz | 5 gal/hr 19.1 l/hr |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 73,1 dB(A) 73,1 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 76,4 dB(A) 76,4 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) @ 75% dari peringkat (50Hz) | 74,7 dB(A) 74,7 dB(A) |
Daya Suara di 1 meter (3 kaki) di 75% dari peringkat (60Hz) | 78,3 dB(A) 78,3 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQP150
XQP150
XQP150
XQP150
Fitur Desain Kokoh Produk Cat Rental Power XQP
Fitur Listrik Produk Cat Rental Power XQP
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQP30 - XQP500 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda