Rangkuman Teknis
Rentang Peringkat | 30-1000A 30-1000A |
Tipe Transfer | Transisi terbuka Transisi terbuka |
Tipe Sakelar | Kotak Mold Kotak Mold |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Sakelar transfer Cat® didesain untuk berbagai aplikasi daya siaga. Sakelar ini menghadirkan fleksibilitas, keandalan, dan nilai dalam kemasan yang ringkas. Sakelar Transfer Otomatis (ATS, Automatic Transfer Switch) berbasis pemutus transisi terbuka akan menyediakan transfer dalam aplikasi yang berfungsi sepenuhnya yang memungkinkan kehilangan daya sementara saat transfer ulang dari catu daya darurat ke normal. Tipe ATS MCCB & MCS Transisi Terbuka Cat juga memungkinkan pengujian sumber darurat berkala tanpa mengganggu daya ke beban dan tersedia mulai dari 30 hingga 1000 ampere.
Baja berlapis bubuk tahan lama NEMA 1, NEMA 3R, NEMA 4, dan NEMA 12
Lug memiliki peringkat 90� dan semua kabel kontrol berukuran #16 AWG, tipe XLPE dengan peringkat temperatur 125�
juga memungkinkan pengujian periodik sumber darurat tanpa memutus daya ke beban
Rentang Peringkat | 30-1000A 30-1000A |
Tipe Transfer | Transisi terbuka Transisi terbuka |
Tipe Sakelar | Kotak Mold Kotak Mold |
Daya Kontrol | 2, 3, atau 4 Kutub 30-1000 A, Tetapan 100 % 2, 3, atau 4 Kutub 30-1000 A, Tetapan 100 % |
Aplikasi Tegangan Sistem | 120 - 600 Vac, 50/60 Hz 120 - 600 Vac, 50/60 Hz |
Bertahan | 100.000 amp dengan ketahanan/penutupan/gangguan pada 480 Vac 100.000 amp dengan ketahanan/penutupan/gangguan pada 480 Vac |
Pengujian yang Berlaku | bersertifikasi CSA C22.2 No. 178, IBC 2006, CBC 2007, dan OSHPD bersertifikasi CSA C22.2 No. 178, IBC 2006, CBC 2007, dan OSHPD |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.