Genset
Peringkat Utama | 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600V 120 - 600V |
Peringkat Siaga | 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
XQ1140 menawarkan beragam mode pengoperasian untuk memenuhi kebutuhan unik Anda – bahkan saat ada perubahan. Dengan menggabungkan dua genset diesel C18 yang memenuhi standar EPA Tier 4 Final, paket ini dapat menyediakan output daya dari genset secara paralel, yaitu daya N+1 atau daya independen dari masing-masing genset. Fleksibilitas itu meminimalkan biaya pengoperasian Anda sekaligus mendapatkan keandalan dan ketahanan XQ1140.
Konfigurasi Paket Ganda untuk opsi output daya penuh atau cadangan redundansi
Antarmuka layar sentuh grafis berwarna yang dipasang di luar untuk start jarak jauh, monitoring genset, operasi pemutus arus, dan konfirmasi alarm
Akses di tepi jalan pada sisi yang sama untuk pengisian bahan bakar dan DEF
Peringkat Utama | 910 ekW (1136 kVA) 910 ekW (1136 kVA) |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Tegangan | 120 - 600V 120 - 600V |
Peringkat Siaga | 1000 ekW (1250 kVA) 1000 ekW (1250 kVA) |
Engine | C18 Cat C18 Cat |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Tinggi - Tanpa Trailer | 114 in 2896 mm |
Panjang - Tanpa Trailer | 480 in 12192 mm |
Lebar - Tanpa Trailer | 96 in 2438 mm |
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 50107 lb 22728 kg |
100% Beban 60Hz | 66.4 gal/hr 252 l/hr |
75% Beban 60Hz | 52.4 gal/hr 198 l/hr |
50% Beban 60Hz | 38 gal/hr 144 l/hr |
100% Beban 60Hz | 71.8 gal/hr 272 l/hr |
75% Beban 60Hz | 56.6 gal/hr 214 l/hr |
50% Beban 60Hz | 41 gal/hr 156 l/hr |
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat | 76 dB(A) 76 dB(A) |