Genset
Peringkat Utama | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat® XQ425 memberikan performa kelas dunia dan kegunaan yang telah disempurnakan. Model ini ditenagai oleh engine Cat C13 hemat bahan bakar dan memenuhi standar Tier 4 Final yang dilengkapi dengan Sistem Reduksi NOx Cat. Dilengkapi dengan panel kontrol EMCP 4.4, XQ425 dilengkapi dengan antarmuka yang ramah pengguna dan penjajaran genset otomatis. Keunggulan utama dari sistem kontrol ini menawarkan perubahan tegangan yang lebih sederhana dan lebih cepat. Memberikan fleksibilitas yang lebih baik ketika berpindah di antara beberapa lokasi kerja dengan kebutuhan frekuensi dan tegangan yang berbeda, kemampuan konfigurasi otomatis meniadakan waktu yang diperlukan saat memprogram ulang unit dan potensi kesalahan. Fitur tambahan mencakup tingkat kebisingan yang lebih rendah dan konsumsi bahan bakar beban parsial yang lebih baik.
Meminimalkan kemungkinan kerusakan lingkungan di lokasi kerja
Memaksimalkan waktu operasi antara pengisian bahan bakar
Memastikan genset selalu siap untuk diaktifkan
Peringkat Utama | 340 ekW (425 kVA) 340 ekW (425 kVA) |
Frekuensi | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Tegangan | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Peringkat Siaga | 375 ekW (469 kVA) 375 ekW (469 kVA) |
Engine | C13 C13 |
Bahan Bakar | Diesel Diesel |
Tinggi - Tanpa Trailer | 60 in 1524 mm |
Panjang - Tanpa Trailer | 208.7 in 5080 mm |
Lebar - Tanpa Trailer | 104 in 2642 mm |
Bobot dengan Oli Pelumas dan Cairan Pendingin, Tanpa Trailer | 14700 lb 6667 kg |
100% Beban 60Hz | 23.1 gal/hr 88 l/hr |
75% Beban 60Hz | 17.7 gal/hr 67.9 l/hr |
50% Beban 60Hz | 12.7 gal/hr 48.6 l/hr |
100% Beban 60Hz | 25.1 gal/hr 95.7 l/hr |
75% Beban 60Hz | 19.2 gal/hr 73.4 l/hr |
50% Beban 60Hz | 13.6 gal/hr 52.3 l/hr |
Daya Suara @ 7 meter (23 kaki) @ Semua Peringkat | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
XQ425 Tier 4 Final
Pelatihan Start/Stop Generator Bergerak XQ425 Cat
Stop Darurat Generator Bergerak Cat Anda