Spesifikasi Genset
Peringkat Kontinu | 2480 ekW pada 1,0pf 2480 ekW pada 1,0pf |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 42.40% 42.40% |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
CHP2500 adalah penutup yang distandardisasi untuk engine Cat® G3520H yang berbahan bakar gas alam dengan tetapan 2,5 MW, bersama generator dengan tetapan 4160V untuk aplikasi kombinasi panas dan daya (CHP, combined heat and power). Dalam aplikasi CHP, genset Cat menyediakan listrik secara simultan untuk beban listrik dan energi panas untuk persyaratan termal fasilitas. Caterpillar akan menawarkan solusi CHP lengkap kepada pelanggan, sehingga meniadakan kebutuhan alihdaya untuk manajemen proyek atau rekayasa tambahan.
Efisiensi listrik yang lebih tinggi dipadukan dengan interval perawatan yang diperpanjang akan meningkatkan waktu kerja dan mengurangi biaya
Solusi kombinasi fasilitas secara simultan menyediakan 42,4% efisiensi listrik untuk beban listrik dan 42,3% efisiensi termal untuk kebutuhan energi panas.
Didesain dan dibangun untuk kekokohan, keselamatan, dan kemudahan pengangkutan. Sehingga memudahkan pemasangan dan mengurangi waktu tunggu untuk menerapkan proyek CHP.
Peringkat Kontinu | 2480 ekW pada 1,0pf 2480 ekW pada 1,0pf |
Tipe Bahan Bakar | Gas Alam Gas Alam |
Efisiensi Listrik Maksimum | 42.40% 42.40% |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
RPM | 1500 1500 |
Frekuensi | 60 Hz 60 Hz |
Model Engine | G3520H G3520H |
Kapasitas Silinder | 5956 in³ 97.5 l |
Aspirasi | TA TA |
Diameter | 6.7 in 170 mm |
Langkah | 8.5 in 215 mm |
Sistem Bahan Bakar | Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik Katup Kontrol Bahan Bakar Elektronik |
Tipe Pengatur | ADEM™ A4 ADEM™ A4 |
Rasio Kompresi | 11.1 11.1 |
Panjang | 302 in 7668 mm |
Lebar | 86 in 2173 mm |
Tinggi | 97 in 2473 mm |
Bobot Kering - Genset | 54675 lb 25285 kg |
Bobot | 168000 lb 76200 kg |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Tampak Terbuka Penutup Gas CHP2500
Penutup Gas CHP2500
Penutup Gas CHP2500
Penutup Gas CHP2500
Tampak Terbuka Penutup Gas CHP2500
Tampak Terbuka Penutup Gas CHP2500
Tampak Terbuka Penutup Gas CHP2500
Tampak Terbuka Penutup Gas CHP2500
Penutup Gas CHP2500
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
Genset Gas G3520H
CHP
Video Animasi Sekeliling Kontainer