908

Compacte wielladers 908

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
74.7 hp
55.7 kW
Bedrijfsgewicht
14617 lb
6632 kg
Laadbakinhouden
0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)
0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

Cat® wielladers stellen de norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist. De Cat 908 compacte wiellader heeft een C2.8-motor met hoog koppel die in combinatie met een intelligente hystat-aandrijflijn voor een uitzonderlijk laag brandstofverbruik zorgt. De "Shift on the go"-vergrendelingsdifferentiëlen en hydrostatische transmissie zorgen voor een soepele en krachtige werking en verhogen de efficiëntie van de machinecycli.

Voordelen

60% Groter veegbereik

geheel nieuwe cabine met op de stoel gemonteerde bedieningselementen en geïntegreerd beeldscherm

40 km/h (25 mph)

met "shift on the go"-transmissie

Aangepast

voor toepassingsspecifieke configuraties, inclusief fabrieks- en aftermarket-opties

Productspecificaties voor 908

Maximaal brutovermogen 74.7 hp 55.7 kW
Motortype Cat C2.8* Cat C2.8*
Maximaal motortoerental 2550 tpm 2550 tpm
Maximaal brutovermogen - nominaal motortoerental 2400 tpm 2400 tpm
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 75.3 pk 75.3 pk
Nominaal nettovermogen - nominaal motortoerental 2400 tpm 2400 tpm
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249 (metrisch) 73.1 pk 73.1 pk
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 222 lb/ft 300 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 221 lb/ft 300 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 218 lb/ft 296 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 217 lb/ft 295 Nm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Boring 3.54 in 90 mm
Slag 4.33 in 110 mm
Opmerking Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel.
Opmerking (2) *Er zijn twee emissieopties voor Cat C2.8 motoren beschikbaar: 1) Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V. 2) U.S. EPA Tier 3 en EU Stage IIIA equivalent. De specificaties van Tier 3-motoren zijn 0,3 kW/0,4 pk meer bruto vermogen (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 pk meer netto vermogen (SAE J1349) en 1 N-m/0,7 lb-ft meer bruto koppel (SAE J1995). *Er zijn twee emissieopties voor Cat C2.8 motoren beschikbaar: 1) Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V. 2) U.S. EPA Tier 3 en EU Stage IIIA equivalent. De specificaties van Tier 3-motoren zijn 0,3 kW/0,4 pk meer bruto vermogen (SAE J1995), 0,2 kW/0,3 pk meer netto vermogen (SAE J1349) en 1 N-m/0,7 lb-ft meer bruto koppel (SAE J1995).
Opmerking (3) #Maximum bruto- en nettokoppel gemeten bij 1600 tpm. #Maximum bruto- en nettokoppel gemeten bij 1600 tpm.
Bedrijfsgewicht 14617 lb 6632 kg
Laadbakinhouden 0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³) 0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)
Inhoud laadbak - universeel 0.80-1.35 m³ (1.0-1.7 yd³) 0.80-1.35 m³ (1.0-1.7 yd³)
Multifunctioneel 0,75-1,1 m³ (1.0-1.4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1.0-1.4 yd³)
Inhoud laadbak - licht materiaal 1,25-1,55 m³ (1.6-2 yd³) 1,25-1,55 m³ (1.6-2 yd³)
Opmerking De keuze van bak moet worden gemaakt met inzicht in de materiaaldichtheid en toepassing om het behoud van de stabiliteit van de machine te garanderen binnen de kantelmomenten die zijn vermeld per model en configuratie. De keuze van bak moet worden gemaakt met inzicht in de materiaaldichtheid en toepassing om het behoud van de stabiliteit van de machine te garanderen binnen de kantelmomenten die zijn vermeld per model en configuratie.
Opmerking (1) De vermelde laadbakcapaciteiten zijn inclusief BOCE, in overeenkomstig ISO 7546. De vermelde laadbakcapaciteiten zijn inclusief BOCE, in overeenkomstig ISO 7546.
Brandstoftank 24 Gal 90 L
Koelsysteem 3.2 Gal 12 L
Motorcarter 2.3 Gal 8.8 L
Assen - differentieel middenvoor 2.3 Gal 8.8 L
Assen - differentieel middenachter 2.3 Gal 8.8 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 18.6 Gal 70.5 L
Hydrauliekolietank 11.8 Gal 44.6 L
Transmissie 0.6 Gal 2.4 L
Opmerking Geen dieseluitlaatvloeistof (DEF) nodig op dit formaat motor. Geen dieseluitlaatvloeistof (DEF) nodig op dit formaat motor.
Voorzijde Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel) Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel)
Achter Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel) Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel)
Opmerking Oscillatie van ±11 graden via koppeling tussen voor- en achterframe. Oscillatie van ±11 graden via koppeling tussen voor- en achterframe.
Stuurknikhoek - elke richting 39 ° 39 °
Maximale opbrengst - stuurpomp 12.3 gal/min 46.7 L/min
Maximale werkdruk - stuurpomp 3336 psi 23000 kPa
Cyclustijden van stuursysteem (volledig links naar volledig rechts) - bij hoog stationair 2.8 s 2.8 s
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3,25 slagen of 4,00 slagen 3,25 slagen of 4,00 slagen
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3# 6 mph 10 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 1* 6 mph 10 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2** - hoge snelheid 10.5 mph 17 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2** - standaard 12 mph 20 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3*** 25 mph 40 km/h
Opmerking #Fabrieksinstelling weergegeven, kan worden aangepast aan elke snelheid tot 19 km/u (12 mph). #Fabrieksinstelling weergegeven, kan worden aangepast aan elke snelheid tot 19 km/u (12 mph).
Opmerking (1) *Kruipfunctie niet beschikbaar in deze of hogere versnelling. *Kruipfunctie niet beschikbaar in deze of hogere versnelling.
Opmerking (2) **Maximale snelheid afhankelijk van model en configuratie (standaard of hoge snelheid). **Maximale snelheid afhankelijk van model en configuratie (standaard of hoge snelheid).
Opmerking (3) ***Achteruit is 30 km/h (19 mph). ***Achteruit is 30 km/h (19 mph).
Bandenmaat - standaard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Bandenmaat - Optioneel 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
Bandenmaat - Optioneel (1) 400/70 R20 XMCL/Bibload 400/70 R20 XMCL/Bibload
Bandenmaat - Optioneel (2) 360/80 R20 TRI 2 360/80 R20 TRI 2
Bandenmaat - Optioneel (3) 40x14-20 TL, SM/TR 40x14-20 TL, SM/TR
Opmerking *Deze band is gebruikt voor alle gegevens over afmetingen, stabiliteit en prestaties. *Deze band is gebruikt voor alle gegevens over afmetingen, stabiliteit en prestaties.
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Opmerking (2) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Opmerking (1) Overkapping en cabine, Rollover Protective Structures (ROPS) zijn wereldwijd verkrijgbaar. Overkapping niet verkrijgbaar in de EU. Overkapping en cabine, Rollover Protective Structures (ROPS) zijn wereldwijd verkrijgbaar. Overkapping niet verkrijgbaar in de EU.
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, bij correcte installatie en onderhoud, bedragen 71 dB(A). De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, bij correcte installatie en onderhoud, bedragen 71 dB(A).
Opmerking (3) *De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen. *De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
Opmerking (4) Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG, bedraagt 101 dB(A). Laag geluid 99 dB(A) - Als optie beschikbaar. Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG, bedraagt 101 dB(A). Laag geluid 99 dB(A) - Als optie beschikbaar.
Hoofdontlastklep - 1e extra (3e stroom) 3408 psi 23500 kPa
Hoofdontlasting - 1e Hulp (3e plak) - Standaardstroom* 24 gal/min 90 L/min
Hoofdontlasting - 1e Hulp (3e plak) - Hoge stroom* 33 gal/min 125 L/min
Hoofdontlastklep - 2e extra (4e stroom) 3408 psi 23500 kPa
Hoofdontlastklep - 2e extra (4e stroom) - Debiet 12 gal/min 45 L/min
Hydraulische cyclustijd - Terugslag 2.5 s 2.5 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - heffen 5.8 s 5.8 s
Cyclustijd hydraulisch systeem - storten 1.8 s 1.8 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - neerlaten 3.6 s 3.6 s
Opmerking * Opgegeven maximumdebiet, het werkelijke debiet kan 6% afwijken van de getoonde gegevens. *Via display instelbaar van 20% tot 100% van de maximale stroom door het display. * Opgegeven maximumdebiet, het werkelijke debiet kan 6% afwijken van de getoonde gegevens. *Via display instelbaar van 20% tot 100% van de maximale stroom door het display.
Hoogte - maaiveld tot cabine** 8.75 ft 2670 mm
Hoogte: Maaiveld tot zwaailamp** 9.33 ft 2849 mm
Hoogte: Maaiveld tot midden van assen** 1.67 ft 519 mm
Hoogte - bodemvrijheid** 1 ft 320 mm
Lengte: totaal* 18.17 ft 5544 mm
Lengte: achteras tot bumper 4.5 ft 1391 mm
Lengte: koppeling tot vooras 3.5 ft 1085 mm
Lengte: wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° * 8.58 ft 2623 mm
Vrije ruimte: Lading over hoogte** 9.75 ft 2960 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld** 10.5 ft 3206 mm
Hoogte: laadbakpen** 11.17 ft 3412 mm
Height: totaal** 14.17 ft 4313 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° * 2.33 ft 706 mm
Transporthoogte: laadbakpen 1.17 ft 367 mm
Graafdiepte** 0.33 ft 109 mm
Breedte: laadbak 6.75 ft 2080 mm
Breedte - hartlijn van spoor 5.08 ft 1570 mm
Draaistraal: over laadbak 14.75 ft 4493 mm
Breedte: over banden 6.67 ft 2021 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 13.17 ft 4005 mm
Draaistraal: binnenkant van banden 6.5 ft 1981 mm
Storthoek in hoogste stand 53° 53°
Storthoek in hoogste stand 45° 45°
Kantelhoek in transportstand 51° 51°
Vertrekhoek - graden 30° 30°
Knikhoek - graden 39° 39°
Bedrijfsgewicht: laadbak^ 14633 lb 6637 kg
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1† 10626 lb 4820 kg
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1† 8895 lb 4035 kg
Bedrijfsgewicht: Wagen en tanden ^^ 14252 lb 6467 kg
Kantelmoment - recht† 10626 lb 3297 kg
80% van tip: Stevig en vlak EN474-3 ††† 5815 lb 2638 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak *Afhankelijk van laadbak
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden **Afhankelijk van banden
Opmerking (3) ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³). ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³).
Opmerking (4) ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum). ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum).
Opmerking (5) †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist. †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist.
Opmerking (6) ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197. ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197.
Opmerking (7) #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V. #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.
Opmerking (8) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden). De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden).
Toelichting (9) Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9. Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9.
Lengte: Vooras tot voorkant koppeling 3.92 ft 1200 mm
Hoogte - maaiveld tot cabine 8.75 ft 2670 mm
Hoogte: Maaiveld tot zwaailamp** 9.33 ft 2849 mm
Hoogte: Maaiveld tot midden van assen** 1.67 ft 519 mm
Hoogte - bodemvrijheid 1 ft 320 mm
Lengte - totaal met laadbak 18.67 ft 5707 mm
Lengte: achteras tot bumper 4.5 ft 1391 mm
Lengte: koppeling tot vooras 3.5 ft 1085 mm
Lengte - wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° 8.25 ft 2511 mm
Vrije ruimte: Lading over hoogte** 9.75 ft 2960 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld 10.5 ft 3197 mm
Hoogte - laadbakpen 11.17 ft 3412 mm
Height: totaal** 14.42 ft 4403 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° 2.67 ft 811 mm
Transporthoogte: laadbakpen 1.25 ft 388 mm
Graafdiepte 0.45 ft 117 mm
Breedte - laadbak 6.75 ft 2080 mm
Breedte - hartlijn van spoor 5.08 ft 1570 mm
Draaistraal - over laadbak 15.08 ft 4607 mm
Breedte - over banden 6.67 ft 2021 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 13.17 ft 4005 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 6.67 ft 2033 mm
Storthoek in hoogste stand 50° 50°
Storthoek in hoogste stand 48° 48°
Kantelhoek in transportstand 54° 54°
Vertrekhoek - graden 30° 30°
Knikhoek - graden 39° 39°
Bedrijfsgewicht: laadbak^ 14752 lb 6691 kg
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1† 9581 lb 4347 kg
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1† 8141 lb 3693 kg
Bedrijfsgewicht: Wagen en tanden ^^ 14391 lb 6530 kg
Kantelmoment - recht† 9753 lb 4424 kg
80% van tip: Stevig en vlak EN474-3 ††† 5438 lb 2468 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak *Afhankelijk van laadbak
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden **Afhankelijk van banden
Opmerking (3) ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³). ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³).
Opmerking (4) ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum). ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum).
Opmerking (5) †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist. †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist.
Opmerking (6) ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197. ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197.
Opmerking (7) #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V. #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.
Opmerking (8) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden). De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden).
Toelichting (9) Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9. Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9.
Tipping Load - Full Turn - ISO 14397-1† 6800 lb 3085 kg
Lengte: Vooras tot voorkant koppeling 4.75 ft 1436 mm
Hoogte - maaiveld tot cabine** 8.75 ft 2670 mm
Hoogte: Maaiveld tot zwaailamp** 9.33 ft 2849 mm
Hoogte: Maaiveld tot midden van assen** 1.67 ft 519 mm
Hoogte - bodemvrijheid** 1 ft 320 mm
Lengte: totaal* 19.67 ft 6000 mm
Lengte: achteras tot bumper 4.5 ft 1391 mm
Lengte: koppeling tot vooras 3.5 ft 1085 mm
Lengte: wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° * 10.92 ft 3338 mm
Vrije ruimte: Lading over hoogte** 10.75 ft 3282 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld** 12.08 ft 3693 mm
Hoogte: laadbakpen** 12.75 ft 3898 mm
Height: totaal** 15.67 ft 4769 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° * 3.25 ft 990 mm
Transporthoogte: laadbakpen 1.17 ft 367 mm
Breedte: laadbak 6.75 ft 2045 mm
Breedte - hartlijn van spoor 5.08 ft 1570 mm
Draaistraal: over laadbak 15.83 ft 4825 mm
Breedte: over banden 6.67 ft 2021 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 13.17 ft 4005 mm
Draaistraal: binnenkant van banden 6.5 ft 1981 mm
Storthoek in hoogste stand 40° 40°
Kantelhoek in transportstand 48° 48°
Vertrekhoek - graden 30° 30°
Knikhoek - graden 39° 39°
Bedrijfsgewicht: laadbak^ 14848 lb 6735 kg
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1† 9187 lb 4167 kg
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1† 7645 lb 3468 kg
Bedrijfsgewicht: Wagen en tanden ^^ 14542 lb 6596 kg
Kantelmoment - recht† 9187 lb 4167 kg
80% van tip: Stevig en vlak EN474-3 ††† 4706 lb 2135 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak *Afhankelijk van laadbak
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden **Afhankelijk van banden
Opmerking (3) ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³). ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³).
Opmerking (4) ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum). ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum).
Opmerking (5) †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist. †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist.
Opmerking (6) ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197. ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197.
Opmerking (7) #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V. #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.
Opmerking (8) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden). De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden).
Toelichting (9) Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9. Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9.
Hoogte - maaiveld tot cabine** 8.75 ft 2670 mm
Hoogte: Maaiveld tot zwaailamp** 9.33 ft 2849 mm
Hoogte: Maaiveld tot midden van assen** 1.67 ft 519 mm
Hoogte - bodemvrijheid** 1 ft 320 mm
Lengte: totaal* 20.17 ft 6157 mm
Lengte: achteras tot bumper 4.5 ft 1391 mm
Lengte: koppeling tot vooras 3.5 ft 1085 mm
Lengte: wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° * 10.42 ft 3181 mm
Vrije ruimte: Lading over hoogte** 10.75 ft 3282 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld** 12.08 ft 3684 mm
Hoogte: laadbakpen** 12.75 ft 3898 mm
Height: totaal** 15.92 ft 4859 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° * 3.42 ft 1048 mm
Transporthoogte: laadbakpen 1.25 ft 388 mm
Graafdiepte** 0.42 ft 117 mm
Breedte: laadbak 6.75 ft 2045 mm
Breedte - hartlijn van spoor 5.08 ft 1570 mm
Draaistraal: over laadbak 16.17 ft 4919 mm
Breedte: over banden 6.67 ft 2021 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 13.17 ft 4005 mm
Draaistraal: binnenkant van banden 6.5 ft 1981 mm
Storthoek in hoogste stand 66° 66°
Storthoek in hoogste stand 40° 40°
Kantelhoek in transportstand 42° 42°
Vertrekhoek - graden 30° 30°
Knikhoek - graden 39° 39°
Bedrijfsgewicht: laadbak^ 15070 lb 6836 kg
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1† 8385 lb 3803 kg
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1† 6943 lb 3149 kg
Bedrijfsgewicht: Wagen en tanden ^^ 14714 lb 6674 kg
Kantelmoment - recht† 8385 lb 3803 kg
80% van tip: Stevig en vlak EN474-3 ††† 4375 lb 1984 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak *Afhankelijk van laadbak
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden **Afhankelijk van banden
Opmerking (3) ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³). ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³).
Opmerking (4) ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum). ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum).
Opmerking (5) †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist. †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist.
Opmerking (6) ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197. ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197.
Opmerking (7) #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V. #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.
Opmerking (8) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden). De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R20-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,15 m³ (1.5 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden).
Toelichting (9) Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9. Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en verminderen de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) in vergelijking met SPT9.
Recycleerbaarheid 93% 93%

908 Standaarduitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Emissie conform, twee opties (afhankelijk van regionale regelgeving.)
    - U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V
    - Gelijkwaardig aan U.S. EPA Tier 3 en EU Stage IIIA
  • Cat C2.8 motor
    - Dieselpartikelfilter (Fit for Life) of geluiddemper (afhankelijk van regionale voorschriften.)
    - Brandstof, diesel, ultra laag of laag zwavelgehalte (afhankelijk van regionale voorschriften.)
    - Hydrostatische transmissie, twee versnellingen, met kruipfunctie, "shift on the go"
    - Aandrijflijnmodus, hystat
  • Luchtreiniger, tweetraps filter, met audio/visuele indicator op het display in de cabine
  • Assen, zwaar uitgevoerd, frame gemonteerd met buitenboord planetaire reductie
  • Ontluchter in gesloten circuit
  • Koelvloeistof, Extended Life, –36° C (–33° F)
  • Aandrijfas, levenslang afgedicht, cardankoppelingen
  • Motor, automatische stationaire uitschakeling, slaapstand
  • Motorolie, ECO aftapkraan en slang
  • Brandstofpomp, aanzuiging (handmatig)/waterafscheider/afvoer

HYDRAULIEK

  • Hydraulische schakelaar, in de cabine
  • Elektrohydraulische, volledig proportionele bediening
  • Dode motor lager, hefklep, handmatig
  • Koelventilator, hydraulisch aangedreven
  • Koppeling/pen op bevestiging klaar
  • Caterpillar HYDO™ Advanced 10 hydraulische olie
  • Hystat plunjerpomp, traploos regelbaar
  • Uitrustingsstukventiel, drukgecompenseerd
  • Joystick, enkele hendel, enkele hulprol
  • Multifunctioneel heffen en kantelen met zweeffunctie voor laderarm
  • Motor, enkelvoudige aandrijving met speciale werktuig- en stuurpompen

ELEKTRISCH

  • Dynamo, 100 A, afgedicht
  • Accu, zware uitvoering, 12 V, 90 Ah en 1000 CCA
  • Accuschakelaar
  • In cabine gemonteerd zekeringenpaneel
  • Lampen, rem en richtingaanwijzer achter, LED
  • Lampen, rijden op de weg, voorzijde halogeen
  • Service (Electronic Technician™)
  • Product Link™

WERKOMGEVING MACHINIST

  • ROPS/FOPS gecertificeerde kap/cabine
    - 12 V stopcontacten, binnen/buiten
    - Pedalen, verhoogd, voet, rem/kruipen, gas
    - Hendel, parkeerrem
    - Bekerhouders (2)
    - CB radio clip, telefoonhouder
    - Deuropener, intern (links en rechts)
    - Haak, groot, jas en helm
    - Vloermat, zware uitvoering, gemakkelijk te reinigen
    - Spiegels, (2) buiten omklapbaar, (1) binnen
    - Cabine op isolatiesteunen
    - Stuurwiel, draaiknop, claxon in het midden
    - Veiligheidsgordel, oranje, oprolbaar, 51 mm (2 in)
    - Opbergruimte, persoonlijk (bakjes [3], stoeltas)
    - Stuurkolom, kantelbaar
    - In kolom gemonteerde multifunctionele bediening: verlichting, rijden, ruitenwissers, automatische richtingaanwijzers
    - Snelkoppelingsschakelaar, in cabine
  • Display, analoog en digitaal
    - Meters (2), hydraulische olie, motorkoelvloeistof
    - Digitaal met soft touch toetsen - brandstofniveau, toerentalbereik, snelheidsmeter, bedrijfsurenteller, service/onderhoudsinformatie, instellingen voor hydraulische en aandrijflijnprestaties en agressiviteit, veiligheidspascode (meerdere talen).
  • Joystick, aan stoel gemonteerd, standaard multifunctioneel
    - FNR, hulprol, toerentalbereikkeuze, continue stroom, differentieelblokkering, claxon
    - Armsteun, gepolsterd rechts, meerdere posities verticale hoogte
  • Stoel, handmatig in hoogte verstelbaar, (cabine) stof met verstelbare linker armleuning, (overkapping) vinyl
  • Cabine
    - Deuren (2), vast glas
    - Ruitenwissers, voor en achter, volledige voorruit
    - Voorruit, uit één stuk
    - Raam, verwarmd achter
    - Radio voorbereid, luidsprekers en bedrading
    - Luchtroosters, (4) scherm, (7) richtbaar
    - Verwarming, mechanische regeleenheid
    - Zonneklep, vast, vooraan over de hele breedte
    - Binnenverlichting (gloeilamp)

OVERIGE

  • Spatborden, voor en achter
  • Gemakkelijk toegankelijke dagelijkse servicepunten op maaiveldhoogte
  • Veiligheidsbeugel voor de laderarm
  • Afsluitbare hoofd- en zijmotorkappen
  • Afsluitbaar, brandstofdop, HVAC-filters, neuskegel
  • Hijs- en bevestigingspunten van de machine
  • Verf, galvanische primer, glanzende toplaag
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Poorten voor Scheduled Oil Sampling (S·O·S℠), motorolie en hydrauliekolie

908 Optionele uitrusting

AANDRIJFLIJN

  • Antivries, Extended Life-koelvloeistof -50 °C (-58 °F)
  • Koude start - watermantelverwarmer, bypassklep
  • Kruip- en gasvergrendelingsfunctie
  • Brandstofpomp, aanzuiging, elektrisch (afhankelijk van regionale voorschriften.)
  • 40 km/h (25 mph) hydrostatische transmissie, 3 versnellingen, "shift on the go", secundaire besturing en bekrachtigde remmen
  • Aandrijflijnmodus, Utility (inclusief toetsenbord)

ELEKTRISCH

  • Verlichtingspakketten, meerdere; voor, achter, motorruimte (LED of HAL)
  • Druk om te starten
  • Draadboom voor uitrustingsstuk, (3) schakelaars in cabine

HYDRAULIEK

  • Hulpstroom, enkele standaard (3) klep, enkele hoge stroom (3) klep, dubbele hoge stroom (4) klep
  • Caterpillar Bio HYDO Advanced hydrauliekolie
  • Onder druk aansluiten en carter aftappen
  • Ride Control of terugslagkleppen*
  • Omkeerbare ventilator
  • Snel los te koppelen hulphydrauliek

CABINE

  • Airconditioning, met automatische temperatuurregeling (ATC)
  • Deuren, schuiframen (links en rechts)
  • Binnenverlichting, door deur geactiveerd
  • Joystick, FNR, dubbele hulprol, differentieelvergrendeling, claxon
  • Joystick, op de stoel gemonteerd, multifunctioneel
  • Spiegels (2) elektronisch verstelbaar, extern verwarmd, plus onderste parabolische spiegel
  • Telefoonhouder, veerbelast
  • Radio, FM of digitale audio-uitzending
  • Veiligheidsgordelopties, meerdere
  • Stoelpakketten; deluxe of premium
  • Secundair display, voor- of achteruitkijkcamera
  • Optie voor soft touch toetsenbord, 8 of 16 toetsen
  • Opslag, afsluitbare doos of afsluitbare koelbox
  • Zonneklep, achterzijde geperforeerd
  • USB-poorten (2), interieur

OVERIGE

  • Koppelingen, verticaal (SSL), horizontaal (HPL-V, HPL-A)
  • Draaisensoren (demping, blokkering, parallel)
  • Hoge Lift Optie

Vergelijk 908 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
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
Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie