In een studio gemaakt

Laadbakken met zijuitwerp BD118 laadbak met roermechanisme voor zaagsel

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Capaciteit
2 yd³
1.53 m³
Breedte
73.2 in
1860 mm
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Standaardopbrengst

Overzicht

Verzamelen en lossen van zaagsel, mulch, stro en zand uit in schuren, stallen en boomgaarden, vullen van greppels met aarde of grind en verspreiden van kuilvoer.

Productspecificaties voor BD118 laadbak met roermechanisme voor zaagsel

Capaciteit 2 yd³ 1.53 m³
Breedte 73.2 in 1860 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Gewicht 1179.5 lb 535 kg
Hoogte 44 in 1118 mm
Lengte 57.1 in 1451 mm
Optimale hydrauliekolie-opbrengst 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.) 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 130-230 bar (2000-3300 psi) 130-230 bar (2000-3300 psi)
Riembreedte 12 in 305 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Totale breedte 74.8 in 1900 mm

Vergelijk BD118 laadbak met roermechanisme voor zaagsel met vaak vergeleken producten.