988 XE

Grote wielladers 988 XE

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - ISO 14396:2002
580 hp
432 kW
Bedrijfsgewicht
116362 lb
52781 kg
Inhoud van de laadbak
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

Overzicht

MEER MATERIAAL EFFICIËNTER EN TEGEN LAGERE KOSTEN VERPLAATSEN

Verzet meer materiaal in minder tijd en tegen lagere kosten per ton met de Cat® 988 XE wiellader. De elektrische aangedreven 988 XE is sneller en efficiënter dan de Powershift 988 als topprestaties en een hoge productiviteit zijn vereist. Verdien uw investering eerder terug dankzij het lage totale brandstofverbruik en de ingebouwde duurzaamheid voor meerdere gebruikscycli.

Voordelen

LAGER BRANDSTOFVERBRUIK

Kortere cyclustijden bij laad- en transporttoepassingen, in combinatie met meer stabiliteit en snellere manoeuvres met een optioneel contragewicht verhogen de productiviteit.

MINDER ONDERHOUD VAN AANDRIJFLIJN

Verminder het onderhoud van uw aandrijflijn met 50% dankzij onderhoudsintervallen van 2000 uur en geen vereiste revisie tot 17.500 uur.

EFFICIËNTERE GRAAFCYCLI

Bedieningsgemak in Single Pedal-modus met dynamisch remmen en hulpfuncties voor de machinist om nieuwkomers sneller op te leiden





 in

Productspecificaties voor 988 XE

Motorvermogen - ISO 14396:2002 580 hp 432 kW
Motortype Cat® C18 ™ Cat® C18 ™
Nominaal toerental 1700 tpm 1700 tpm
Toerental voor piekvermogen 1500 tpm 1500 tpm
Nettovermogen - SAE J1349:2011 538 hp 401 kW
Brutovermogen - SAE J1995:2014 588 hp 436 kW
Boring 5.7 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1105 in³ 18.1 L
Koppeltoename 58% 58%
Emissies US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014 US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014
Bedrijfsgewicht 116362 lb 52781 kg
Inhoud van de laadbak 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)
Type transmissie Cat elektrische aandrijfmotor met SR-systeem Cat elektrische aandrijfmotor met SR-systeem
Vooruit 1 (virtueel) 4.3 mph 7 km/h
Vooruit 2 (virtueel) 7 mph 11.3 km/h
Vooruit 3 (virtueel) 13.8 mph 22.2 km/h
Vooruit 4 (virtueel) 20 mph 32.1 km/h
Achteruit 1 (virtueel) 4.3 mph 7 km/h
Achteruit 2 (virtueel) 7 mph 11.3 km/h
Achteruit 3 (virtueel) 17.5 mph 28.2 km/h
Hef-/kantelsysteem — circuit Elektrohydraulisch - positieve stroomregeling (PFC: Positive Flow Control), opbrengstverdeling Elektrohydraulisch - positieve stroomregeling (PFC: Positive Flow Control), opbrengstverdeling
Hef-/kantelsysteem — pomp Zuiger met variabele cilinderinhoud Zuiger met variabele cilinderinhoud
Maximale opbrengst bij 1400-1600 tpm 153 gal/min 580 L/min
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen 4757 psi 32800 kPa
Hefcilinder — boring 8.7 in 210 mm
Hefcilinder — slag 41.3 in 1050 mm
Kantelcilinder — boring 8.7 in 269 mm
Kantelcilinder — slag 27 in 685 mm
Terugkantelen 4.5 s 4.5 s
Heffen 8 s 8 s
Storten 2.2 s 2.2 s
Neerlaten, zweefstand omlaag 3.5 s 3.5 s
Totale cyclustijd hydraulisch systeem 18.2 s 18.2 s
Stuursysteem – circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Stuursysteem – pomp Zuiger, variabele opbrengst Zuiger, variabele opbrengst
Maximale opbrengst bij 1400-1600 tpm 71.3 gal/min 270 L/min
Uitschakelingsdruk besturingssysteem 4351 psi 30000 kPa
Totale stuurhoek 86° 86°
Cyclustijden van stuursysteem - hoog stationair 3.4 s 3.4 s
Cyclustijden van stuursysteem - laag stationair 5.6 s 5.6 s
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton.
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek 13° 13°
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II
Brandstoftank 147 gal (US) 555 L
Koelsysteem - watermantel 30 gal (US) 112 L
Koelsystemen - aandrijflijn 8 gal (US) 30 L
Motorcarter 16 gal (US) 60 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 8.7 gal (US) 33 L
Transmissie 16 gal (US) 60 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 49 gal (US) 186 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 49 gal (US) 186 L
Hydraulisch systeem - uitrustingsstuk/stuursysteem 126 gal (US) 475 L
Opmerking Alle Tier 4 Final/Stage V-dieselmotoren die niet op de weg worden gebruikt, moeten het volgende gebruiken: – De machine heeft de flexibiliteit om te draaien op diesel met ultralaag zwavelgehalte (ULSD met maximaal 15 ppm zwavel). – Cat motoren zijn compatibel met de volgende biodiesel-*, hernieuwbare en alternatieve brandstoffen die de uitstoot van broeikasgassen verlagen: Tot B20 biodiesel (FAME) ** Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen * Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat specificaties ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 zijn vereist. – Gebruik uitsluitend DEF dat voldoet aan de ISO 22241-1-richtlijnen. Alle Tier 4 Final/Stage V-dieselmotoren die niet op de weg worden gebruikt, moeten het volgende gebruiken: – De machine heeft de flexibiliteit om te draaien op diesel met ultralaag zwavelgehalte (ULSD met maximaal 15 ppm zwavel). – Cat motoren zijn compatibel met de volgende biodiesel-*, hernieuwbare en alternatieve brandstoffen die de uitstoot van broeikasgassen verlagen: Tot B20 biodiesel (FAME) ** Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen * Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Neem contact op met uw Cat dealer of raadpleeg de "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor details. – Cat DEO-ULS™ of oliën die voldoen aan de Cat specificaties ECF-3, API CJ-4 en ACEA E9 zijn vereist. – Gebruik uitsluitend DEF dat voldoet aan de ISO 22241-1-richtlijnen.
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.8 ft 4202 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 14.8 ft 4498 mm
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.9 ft 3334 mm
Maaiveld tot vrije hoogte van bumper 3.1 ft 933 mm
Hartlijn – achteras tot bumper 10.5 ft 3187 mm
Hartlijn van vooras tot tandpunt van laadbak 14 ft 14 mm
Wielbasis 14.9 ft 4550 mm
Maximale totale lengte 39.3 ft 11991 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.9 ft 568 mm
Maaiveld tot midden van assen 3.2 ft 978 mm
Speling bij maximale hefhoogte 11.9 ft 3641 mm
Bakpenhoogte – maximale hefhoogte 18 ft 5479 mm
Maximale totale hoogte – laadbak geheven 24.5 ft 7455 mm
Reikwijdte – maximale hefhoogte 6.5 ft 1981 mm
Opmerking Specificaties zijn berekend met rotsbak van 6,9 m3 (9,0 yd3) en Michelin XLDD2 met 978 mm (3,2') hartlijn van achterashoogte. Specificaties zijn berekend met rotsbak van 6,9 m3 (9,0 yd3) en Michelin XLDD2 met 978 mm (3,2') hartlijn van achterashoogte.
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.8 ft 4202 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 14.8 ft 4498 mm
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.9 ft 3334 mm
Maaiveld tot vrije hoogte van bumper 3.1 ft 933 mm
Hartlijn – achteras tot bumper 10.5 ft 3187 mm
Hartlijn van vooras tot tandpunt van laadbak 15.3 ft 4661 mm
Wielbasis 14.9 ft 4550 mm
Maximale totale lengte 40.7 ft 12398 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.9 ft 568 mm
Maaiveld tot midden van assen 3.2 ft 978 mm
Speling bij maximale hefhoogte 13.3 ft 4043 mm
Bakpenhoogte – maximale hefhoogte 19.3 ft 5881 mm
Maximale totale hoogte – laadbak geheven 25.8 ft 7849 mm
Reikwijdte – maximale hefhoogte 6.8 ft 2062 mm
Opmerking Specificaties zijn berekend met rotsbak van 6,9 m3 (9,0 yd3) en Michelin XLDD2 met 978 mm (3,2') hartlijn van achterashoogte. Specificaties zijn berekend met rotsbak van 6,9 m3 (9,0 yd3) en Michelin XLDD2 met 978 mm (3,2') hartlijn van achterashoogte.
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.8 ft 4221 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 13.8 ft 4214 mm
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.9 ft 3334 mm
Maaiveld tot vrije hoogte van bumper 3.1 ft 933 mm
Hartlijn – achteras tot bumper 10.5 ft 3187 mm
Hartlijn vooras tot vorkpunt 16.5 ft 5023 mm
Wielbasis 14.9 ft 4550 mm
Maximale totale lengte 41.9 ft 12761 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.9 ft 568 mm
Maaiveld tot midden van vooras 3.2 ft 978 mm
Vorkhoogte met horizontale armen 8.1 ft 2474 mm
Opening klembak vork 13.1 ft 4006 mm
Vorkhoogte bij maximale hefhoogte 17.2 ft 5242 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 16.1 ft 4918 mm
Storthoek bij maximale hefhoogte -39.4 ° -39.4 °
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Recycleerbaarheid 96% 96%
Laadbakinhouden 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3) 4,7-13 m3 (6,2-17 yd3)

988 XE Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, één, 150 A
  • Accu's, droog
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem (LED, werklampen, toegangs- en onderhoudsplatformverlichting)
  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Aansluiting voor hulpstartkabels
  • Startvergrendeling in bumper
  • Transmissievergrendeling in bumper
  • Lampje voor gevaarlijke spanning

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Grafisch informatiedisplay, weergave van real-time bedrijfsinformatie, voor het uitvoeren van kalibraties en het aanpassen van de instellingen voor de machinist
  • Airconditioning
  • Cat Vision, achteruitkijkcamerasysteem
  • Overdrukcabine met geluidsisolatie, geïntegreerde beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor entertainment, inclusief antenne, luidsprekers, omvormer (12 V, 5 A) en voedingsaansluiting
  • Bedieningshendels, hef- en kantelfunctie
  • Verwarming, ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters
    – Koelvloeistoftemperatuur
    – Motorurenteller
    – Hydrauliekolietemperatuur
    – Temperatuur van aandrijflijnolie
  • Verlichting, cabine, interieur
  • Lunchtrommel, bekerhouders
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Trekkrachtregelsysteem
  • Stoel, Deluxe
  • Veiligheidsgordelalarm
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3 in) breed
  • STIC-regelsysteem
  • UV-glas
  • Virtuele versnellingsindicator
  • VIMS (Vital Information Management System) met grafisch informatiedisplay: externe gegevenspoort, aanpasbare machinistprofielen, cyclustimer, geïntegreerd ladingregelsysteem
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
    – ruitenwissers voor en achter met interval
  • Richtingaanwijzer

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Carteraftapzeven
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, C18 MEUI diesel, met turbocharger/nakoeling
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor
  • Radiateur, aluminium modulaire radiateur (AMR)
  • Starthulp, ether, automatisch
  • Gasklepvergrendeling, elektronisch
  • Handmatige schakelaar en automatische brandstofontluchting
  • Voorbereid voor Cat Production Measurement
  • Cat generator/pompaandrijving met geschakelde reluctantie (SR)
  • Cat aandrijfmotor met geschakelde reluctantie (SR)
  • Cat geïntegreerde gevoede elektronica
  • Automatische retarderregelingen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Automatische bakafslagen
  • Prijs van basismachine omvat premium velgen
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtingen
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, hydrauliekolietank
  • Brandstoftank, 555 l (147 US-Gall.)
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Slangen, Cat XT™
  • Filter-/zeefsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen
  • Cat Clean Emission Module
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)
  • Toegang aan de achterkant tot cabine en onderhoudsplatform
  • Stuurinrichting, lastdetectie
  • Stootranden
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

988 XE Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Antivries voor –50 °C (–58 °F)
  • Snel motorolieverversingssysteem, Wiggins
  • Motorblokverwarmer, 120 V of 240 V
  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen – software
  • Cat Production Measurement
  • Beschermkap voor motorcarter
  • Motorrem, software-gestuurde werktuigen (SEA)

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabinevoorfilter
  • Cat Detect, objectdetectiesysteem
  • Cat Production Measurement
  • Radio, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth® met Satellite Sirius XM
  • LED-waarschuwingsstroboscoop
  • Neerklapbare zonneklep op raam
  • Op de handgreep gemonteerde spiegels

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter
  • Brandstofsysteem met snelvulinrichting (Shaw-Aero)
  • Pakket voor koud weer: Extra startmotor en 2 accu's, motorblokverwarming 120 V of 240 V, verwarmde brandstofleidingen
  • Verlichting motorcompartiment
  • Automatisch smeersysteem met automatische uitschakeling
  • LED-verlichting met hoge prestaties
  • Wielkeggen
  • Machinistondersteuning
  • Bewakingssysteem voor bandenspanning
  • AutoDig, preventie van bandenslip, automatisch banden instellen en preventie van vastlopen bij heffen
  • Extra contragewicht

Overige optionele configuraties

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Laden en transporteren
  • Houtzagerij

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Mediagalerij

Grote wiellader 988 XE

Grote wiellader 988 XE

Grote wiellader 988 XE

Grote wiellader 988 XE

Grote wiellader 988 XE

988K XE grote wiellader voor houtzagerijen

Grote wiellader 988 XE
Grote wiellader 988 XE
Grote wiellader 988 XE
Grote wiellader 988 XE
Grote wiellader 988 XE
988K XE grote wiellader voor houtzagerijen

Introductievideo - grote wiellader 988 XE (YouTube)

Rondleidingsvideo - grote wiellader 988 XE (YouTube)

Introductievideo - grote wiellader 988 XE (YouTube)
Rondleidingsvideo - grote wiellader 988 XE (YouTube)

360 View
360 View
360 View
360 View

Vergelijk 988 XE met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN