Studiofoto

Universele laadbakken 1,2 m3 (1,5 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
989.9 lb
449 kg
Hoogte
37.6 in
954 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,2 m3 (1,5 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 989.9 lb 449 kg
Hoogte 37.6 in 954 mm
Lengte 37.8 in 960 mm
Capaciteit 1.5 yd³ 1.15 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling Horizontale penvergrendeling

Vergelijk 1,2 m3 (1,5 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts