Studiofoto

Laadbakken voor licht materiaal 1,6 m3 (2,0 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1148.6 lb
521 kg
Hoogte
39.8 in
1012 mm

Overzicht

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Productspecificaties voor 1,6 m3 (2,0 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1148.6 lb 521 kg
Hoogte 39.8 in 1012 mm
Lengte 46.7 in 1185 mm
Capaciteit 2 yd³ 1.55 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling Horizontale penvergrendeling

Vergelijk 1,6 m3 (2,0 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts