910

Compacte wielladers 910

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
110 hp
82 kW
Bedrijfsgewicht
18102 lb
8109 kg
Laadbakinhouden
1,3-3,5 m³ (1.7-4.6 yd³)
1,3-3,5 m³ (1.7-4.6 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® compacte wiellader 910 heeft een C3.6-motor, het Cat geoptimaliseerde bakscharnier met Z-stang, diverse uitrustingsstukken, een geavanceerd elektrohydraulisch systeem, een afgestelde aandrijflijn, een cabine met zicht rondom, verlengde onderhoudsintervallen en uitstekende toegang voor onderhoud, en standaardfuncties voor brandstofbesparing.

Voordelen

Juiste formaat Juiste toepassing

10% Krachtboost

Grote Mogelijkheden Compacte Lader

Productspecificaties voor 910

Maximaal brutovermogen 110 hp 82 kW
Nominaal nettovermogen - nominaal motortoerental 2200 tpm 2200 tpm
Maximaal brutovermogen - nominaal motortoerental 1800 tpm 1800 tpm
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 99 hp 74 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 112 hp 112 hp
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 98 hp 73 kW
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 335 ft·lbf 454 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 332 ft·lbf 450 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 329 ft·lbf 446 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 327 ft·lbf 443 Nm
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Boring 3.85 in 98 mm
Slag 4.72 in 120 mm
Motortype Cat C3.6 Cat C3.6
Emissies De motor voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. De motor voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V.
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 110 hp 82 kW
Laadbakinhouden 1,3-3,5 m³ (1.7-4.6 yd³) 1,3-3,5 m³ (1.7-4.6 yd³)
Inhoud laadbak - universeel 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Inhoud laadbak - licht materiaal 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Bedrijfsgewicht 18102 lb 8109 kg
Maximale werkdruk - stuurpomp 2683 psi 18500 kPa
Stuurknikhoek - elke richting 40 ° 40 °
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - 2350 tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 3.2 s 3.2 s
Maximale opbrengst - stuurpomp 17 gal/min 66 L/min
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3.75 slagen van stuur 3.75 slagen van stuur
Hydraulische-cyclustijd - storten bij maximale reikwijdte 1.4 s 1.4 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 12.5 s 12.5 s
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 3408 psi 23500 kPa
Ontlastdruk - kantelcilinder 4931 psi 34000 kPa
Hydraulische cyclustijd - Terugslag 2.2 s 2.2 s
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 3e functie 3046 psi 21000 kPa
Hydraulische cyclustijd - Omhoog, grondniveau tot maximale heffing 5.2 s 5.2 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 32 gal/min 122 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk van 4e functie 3046 psi 21000 kPa
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie* 24 gal/min 90 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie* 24 gal/min 90 L/min
Hydraulische-cyclustijd - zweefstand omlaag, maximale hefhoogte tot maaiveldhoogte 3.7 s 3.7 s
Koelsysteem 5.7 gal (US) 21.5 L
Brandstoftank 43.6 gal (US) 165 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 25.9 gal (US) 98 L
Hydrauliekolietank 14.5 gal (US) 55 L
Transmissie 0.8 gal (US) 3.2 L
Opmerking DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). DEF (Diesel Exhaust Fluid: dieseluitlaatvloeistof) die wordt gebruikt in Cat SCR-systemen moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Assen - differentieel middenvoor 2 gal (US) 7.5 L
Assen - differentieel middenachter 2 gal (US) 7.5 L
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 4.8 gal (US) 18 L
Opmerking *De kruipregeling maakt snelheidsregeling tussen stilstaan en 10 km/h (6,3 mph) mogelijk. De kruipregeling werkt alleen in bereik 1. *De kruipregeling maakt snelheidsregeling tussen stilstaan en 10 km/h (6,3 mph) mogelijk. De kruipregeling werkt alleen in bereik 1.
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3 25 mph 40 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2* 12.5 mph 20 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 1* 6.3 mph 10 km/h
Opmerking (2) Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden.
Standaardmaat 15.5 R25 L2 XTLA 15.5 R25 L2 XTLA
Andere keuzemogelijkheden 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Sneeuw 17.5 R25 L2 XTLA; 15.5 R25 L3 XHA2; 17.5 R25 L3 XHA2; 17.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Sneeuw
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, wanneer de cabine naar behoren is geïnstalleerd en onderhouden, bedragen 77 dB(A). De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, wanneer de cabine naar behoren is geïnstalleerd en onderhouden, bedragen 77 dB(A).
Opmerking (3) Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG (zoals gewijzigd door 2005/88/EC), bedraagt 103 dB(A). Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG (zoals gewijzigd door 2005/88/EC), bedraagt 103 dB(A).
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (4) *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.
Voorzijde Vast; sperdifferentieel (standaard) Vast; sperdifferentieel (standaard)
Achter Pendelend ±11°; sperdifferentieel (standaard) Pendelend ±11°; sperdifferentieel (standaard)
Recycleerbaarheid 95% 95%

Vergelijk 910 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie