Studiofoto

Palletvorkenborden voor zwaar gebruik 1348 mm (53 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
39.7 in
1009 mm
Breedte
53 in
1348 mm
Totale breedte
56.8 in
1442 mm

Overzicht

Palletvorkenborden worden gebruikt voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1348 mm (53 in)

Hoogte 39.7 in 1009 mm
Breedte 53 in 1348 mm
Totale breedte 56.8 in 1442 mm
Gewicht 423.3 lb 192 kg
Lengte 13.1 in 333 mm
Tandafstand 250-1172 mm (10-46 in) middellijn naar middellijn 250-1172 mm (10-46 in) middellijn naar middellijn
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 1348 mm (53 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts