Motor
Motortype | Cat® 3516E Cat® 3516E |
Emissies | Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final/EU Stage V of US EPA Tier 1 Gelijkwaardig aan US EPA Tier 4 Final/EU Stage V of US EPA Tier 1 |
Motorvermogen - ISO 14396:2002 | 1847 hp 1377 kW |
Brutovermogen - SAE J1995:2014 | 1870 hp 1394 kW |
Nettovermogen - SAE J1349 - Standaardomgevingstemperatuur | 1739 hp 1297 kW |
Nettovermogen - SAE J1349 - Hoge omgevingstemperatuur | 1696 hp 1265 kW |
Boring | 6.7 in 170 mm |
Slag | 8.5 in 215 mm |
Cilinderinhoud | 4766 in³ 78.1 L |
Piekmotorkoppel bij 1200 tpm – SAE J1995 | 8549 lb/ft 11591 Nm |
Koppeltoename | 39% 39% |
Opmerking (1) | De vermogenswaarden zijn van toepassing wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. De vermogenswaarden zijn van toepassing wanneer de test onder de referentieomstandigheden voor de vermelde norm wordt uitgevoerd. |
Opmerking (2) | Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, dynamo, luchtfilter en uitlaatdemper. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vliegwielvermogen als de motor is uitgerust met een ventilator, dynamo, luchtfilter en uitlaatdemper. |
Opmerking (3) | Het geadverteerde brutovermogen is met de ventilator op maximaal toerental. Het geadverteerde brutovermogen is met de ventilator op maximaal toerental. |