In een studio gemaakt

Laadbakken voor licht materiaal 1,3 m3 (1,7 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1027.4 lb
466 kg
Hoogte
38.4 in
975 mm

Overzicht

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1027.4 lb 466 kg
Hoogte 38.4 in 975 mm
Lengte 40.7 in 1035 mm
Capaciteit 1.6 yd³ 1.25 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schranklader Schranklader

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), schrankladerkoppeling met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.