Studiofoto

Universele laadbakken 1.2 m3 (1.4 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.1 in
2060 mm
Gewicht
939.2 lb
426 kg
Hoogte
37 in
940 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1.2 m3 (1.4 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden

Breedte 81.1 in 2060 mm
Gewicht 939.2 lb 426 kg
Hoogte 37 in 940 mm
Lengte 40.6 in 1030 mm
Capaciteit 1.5 yd³ 1.15 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling (Atlas) Horizontale penvergrendeling (Atlas)

Vergelijk 1.2 m3 (1.4 yd3), ISO-koppeling, aanboutbare tanden met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts