Studiofoto

Multifunctionele bakken 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.1 in
2060 mm
Gewicht
1397.7 lb
634 kg
Hoogte
37.4 in
949 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling

Breedte 81.1 in 2060 mm
Gewicht 1397.7 lb 634 kg
Hoogte 37.4 in 949 mm
Lengte 36.5 in 926 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Kaakopening 29.3 in 743 mm
Klemhoek 87 graden 87 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts