920

Compacte wielladers 920

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
121 hp
90 kW
Bedrijfsgewicht
21742 lb
9865 kg
Laadbakinhouden
1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3)
1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

De Cat® 920 compacte wiellader heeft een C3.6-motor, de Cat geoptimaliseerde lader met Z-stang, diverse uitrustingsstukken, een geavanceerd elektrohydraulisch systeem, een afgestemde aandrijflijn, een cabine met zichtbaarheid rondom, langere onderhoudsintervallen en uitstekende toegang voor onderhoud, en standaardfuncties voor brandstofbesparing.

Voordelen

10% Meer laadvermogen*

*Alleen 920 in aggregaatoverslaguitvoering

Grote Mogelijkheden Kleine wiellader

4% Krachtboost

Productspecificaties voor 920

Maximaal brutovermogen 121 hp 90 kW
Nominaal nettovermogen - nominaal motortoerental 2200 tpm 2200 tpm
Maximaal brutovermogen - nominaal motortoerental 2200 tpm 2200 tpm
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 120 hp 90 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 122 hp 122 hp
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 118 hp 88 kW
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 372 ft·lbf 505 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 369 ft·lbf 500 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 366 ft·lbf 496 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 363 ft·lbf 493 Nm
Cilinderinhoud 220 in³ 3.6 L
Boring 3.85 in 98 mm
Slag 4.72 in 120 mm
Motortype Cat C3.6 Cat C3.6
Emissies De motor voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V. De motor voldoet aan de emissienormen van Tier 4 Final en Stage V.
Opmerking Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel plus de voorste aandrijfpomp voor uitrustingsstukken als de motor is uitgerust met een ventilator, luchtfilter, uitlaatdemper en dynamo.
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 121 hp 90 kW
Laadbakinhouden 1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3) 1.3-3.5 m3 (1.7-4.6 yd3)
Inhoud laadbak - universeel 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³) 1,3-1,9 m³ (1,7-2,5 yd³)
Inhoud laadbak - licht materiaal 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,3-4,6 yd³)
Bedrijfsgewicht 21742 lb 9865 kg
Maximale werkdruk - stuurpomp 3190 psi 22000 kPa
Cyclustijden van stuursysteem - volledig links naar volledig rechts - 2350 tpm: 90 tpm stuurwielsnelheid 2.3 s 2.3 s
Stuurknikhoek - elke richting 40 ° 40 °
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3.4 slagen van stuur 3.4 slagen van stuur
Maximale opbrengst - stuurpomp 21.7 gal/min 82 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder 4641 psi 32000 kPa
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie, standaard 25 gal/min 95 L/min
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 43.6 gal/min 165 L/min
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk van 4e functie 4641 psi 32000 kPa
Hydraulische-cyclustijd - zweefstand omlaag, maximale hefhoogte tot maaiveldhoogte 2.7 s 2.7 s
Opmerking Alle vermelde cyclustijden zijn met cilinderdemping uitgeschakeld. Alle vermelde cyclustijden zijn met cilinderdemping uitgeschakeld.
Maximale werkdruk - uitrustingsstukpomp 4061 psi 28000 kPa
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 11.5 s 11.5 s
Hydraulische cyclustijd - Terugslag 2.2 s 2.2 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 4e functie 25 gal/min 95 L/min
Hydraulische-cyclustijd - storten bij maximale reikwijdte 1.8 s 1.8 s
Hydraulische cyclustijd - Omhoog, grondniveau tot maximale heffing 4.8 s 4.8 s
Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - maximale opbrengst van 3e functie, hoog 40 gal/min 150 L/min
Transmissie 0.8 gal (US) 3.2 L
Motorcarter 2.6 gal (US) 10 L
Tank voor dieseluitlaatvloeistof (DEF) 4.8 gal (US) 18 L
Assen - achter 4.5 gal (US) 17 L
Koelsysteem 5.7 gal (US) 21.5 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 25.9 gal (US) 98 L
Assen - voor 4.5 gal (US) 17 L
Brandstoftank 43.6 gal (US) 165 L
Hydrauliekolietank 14.5 gal (US) 55 L
Opmerking DEF gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalyst Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). DEF gebruikt in Cat systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR: Selective Catalyst Reduction) moet voldoen aan de vereisten zoals beschreven in norm 22241-1 van de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).
Opmerking *De kruipregeling maakt snelheidsregeling tussen stilstaan en 10 km/h (6,3 mph) mogelijk. De kruipregeling werkt alleen in bereik 1. *De kruipregeling maakt snelheidsregeling tussen stilstaan en 10 km/h (6,3 mph) mogelijk. De kruipregeling werkt alleen in bereik 1.
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3 25 mph 40 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2* 12.5 mph 20 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 1* 6.3 mph 10 km/h
Achter Pendelend ±11°; sperdifferentieel (standaard) Pendelend ±11°; sperdifferentieel (standaard)
Voorzijde Vast; sperdifferentieel (standaard) Vast; sperdifferentieel (standaard)
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Opmerking (3) Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG (zoals gewijzigd door 2005/88/EC), bedraagt 103 dB(A). Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG (zoals gewijzigd door 2005/88/EC), bedraagt 103 dB(A).
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, wanneer de cabine naar behoren is geïnstalleerd en onderhouden, bedragen 77 dB(A). De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, wanneer de cabine naar behoren is geïnstalleerd en onderhouden, bedragen 77 dB(A).
Opmerking (1) Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa. Cabine en ROPS-constructie (Rollover Protection Structure: constructie voor bescherming bij omkantelen) zijn standaard in Noord-Amerika en Europa.
Opmerking (4) *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd. *De metingen zijn met gesloten cabinedeuren en -ramen uitgevoerd.
Andere keuzemogelijkheden 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Sneeuw; 20.5 R25 L2 Sneeuw; 17.5 R25 Massief 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Sneeuw; 20.5 R25 L2 Sneeuw; 17.5 R25 Massief
Standaardmaat 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Opmerking (2) Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden. Bij bepaalde toepassingen kan het productievermogen van de lader het voor de banden toelaatbare aantal ton-km/h (ton-mph) overschrijden.
Recycleerbaarheid 95% 95%

Vergelijk 920 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
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
360 View
360 View

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie