Studiofoto

Verstelbare veegmachines BA22 hydrauliek, 12 V, polypropyleen/draad

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
94.5 in
2400 mm
Borstelbreedte
86.6 in
2200 mm
Diameter van borstel
27.6 in
700 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Productspecificaties voor BA22 hydrauliek, 12 V, polypropyleen/draad

Totale breedte 94.5 in 2400 mm
Borstelbreedte 86.6 in 2200 mm
Diameter van borstel 27.6 in 700 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 51.2 in 1300 mm
Lengte 60.4 in 1535 mm
Gewicht 903.9 lb 410 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.) 45-75 l/min (12-20 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 150-260 bar (2176-3771 psi) 150-260 bar (2176-3771 psi)
Slagvolume van motor 15 in³/rev 245 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 306 TPM 306 TPM
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 74.8 in 1900 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 82.7 in 2100 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Vereist haakgroep Vereist haakgroep
Spanning 12 V 12 V
Spanningstype 12 V 12 V

Vergelijk BA22 hydrauliek, 12 V, polypropyleen/draad met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View