Studiofoto
NIEUW

Wortelharken 2334 mm (92 in)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
92 in
2334 mm
Gewicht
1122.2 lb
509 kg
Totale hoogte
36.2 in
920 mm

Overzicht

Voor het verwijderen van wortels, het opslaan van boomresten en het voorbereiden van de grond.

Productspecificaties voor 2334 mm (92 in)

Breedte 92 in 2334 mm
Gewicht 1122.2 lb 509 kg
Totale hoogte 36.2 in 920 mm
Totale lengte 33.6 in 853 mm
Tandafstand 8.3 in 212 mm
Tanddikte 0.5 in 12 mm
Aantal tanden 11 11
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Breedte bovenste klem 63.7 in 1618 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra
Maximum klemopening 51.1 in 1297 mm
Minimum klemopening 13.2 in 335 mm

Vergelijk 2334 mm (92 in) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts