In een studio gemaakt

Veegmachines met opvangbak BP118C

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
90.4 in
2295 mm
Borstelbreedte
72 in
1829 mm
Diameter van borstel
26 in
660 mm

Overzicht

Cat® veegmachines met opvangbak verzamelen vuil en rommel vanaf diverse oppervlakken.

Productspecificaties voor BP118C

Totale breedte 90.4 in 2295 mm
Borstelbreedte 72 in 1829 mm
Diameter van borstel 26 in 660 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 34.3 in 872 mm
Lengte 72.3 in 1837 mm
Gewicht 1256.6 lb 570 kg
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Slagvolume van motor 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 199 tpm 199 tpm
Capaciteit van vultrechter 0.6 yd³ 0.49 m³
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving

Vergelijk BP118C met vaak vergeleken producten.
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
Cat® veegmachine met opvangbak aan het werk

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® veegmachine met opvangbak aan het werk

360 View