982

Middelgrote wielladers 982

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - 1700 tpm ISO 14396:2002
432 hp
322 kW
Bedrijfsgewicht
78264 lb
35510 kg
Motorvermogen - 1700 tpm ISO 14396:2002
438 hp (metrisch)
438 hp (metrisch)

Overzicht

Levert allround prestaties

De Cat® 982 wiellader levert topprestaties met eenvoudig te gebruiken technologieën die de machinist efficiënter laten werken en een consistent hoge vulfactor van de laadbak leveren, wat resulteert in een zeer efficiënte productiviteit. Lange onderhoudsintervallen helpen stilstandtijd te verminderen. Deze machine is ontworpen om aan de emissienormen te voldoen zonder de werking te onderbreken. De verbeterde prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid resulteren in een machine die is gebouwd om aan uw behoeften te voldoen.

Voordelen

Uitstekende productiviteit

Bijgewerkte taakhulpen en gidsen voor hulp aan boord, * Autodig met automatische instelfunctie voor banden voor automatisch laden, consistent hoge vulfactoren en lagere bandenslijtage en een brede keuze aan configuraties om u te helpen betere machineprestaties te verkrijgen

* 982 (14B) in vergelijking met de 982 (14A)

Werkt efficiënt

Bespaar tijd en geld met lange onderhoudsintervallen, onderhoudsherinneringen in de cabine, het bandenspanningsbewakingssysteem en uitgebreide mogelijkheden voor onderhoud op afstand.

Ingebouwde veiligheid

De ruime cabine met voorruit van vloer tot plafond, linker voetsteun voor extra stabiliteit en een 4-punts veiligheidsgordelset met oprolmechanismen helpen u veiliger te werken.Het optionele waarschuwingssysteem voor botsingen met bewegingsblokkering en mensendetectie helpt de veiligheid van de werknemers op de grond te verbeteren.

Productspecificaties voor 982

Motorvermogen - 1700 tpm ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
Motorvermogen - 1700 tpm ISO 14396:2002 438 hp (metrisch) 438 hp (metrisch)
Motortype Cat® C13 Cat® C13
Brutovermogen - 1700 tpm SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
Brutovermogen - 1700 tpm SAE J1995:2014 442 hp (metrisch) 442 hp (metrisch)
Nettovermogen - 1700 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 hp 301 kW
Nettovermogen - 1700 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 409 hp (metrisch) 409 hp (metrisch)
Motorkoppel - 1200 tpm ISO 14396:2002 1620 lbf·ft 2197 Nm
Brutokoppel - 1200 tpm SAE J1995:2014 1636 lbf·ft 2218 hp
Nettokoppel - 1100 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lbf·ft 2054 Nm
Cilinderinhoud 763 in³ 12.5 L
Emissies De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014. De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014.
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Opmerking (2) ¹Cat motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Brutovermogen bij 1700 tpm - SAE J1995:2014 436 hp 325 kW
Motorvermogen bij 1700 tpm – ISO 14396:2002 432 hp 322 kW
Nettokoppel bij 1100 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 Nm
Opmerking (3) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken.
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 Nm
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 Nm
Bedrijfsgewicht 78264 lb 35510 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, assen met open differentieel (voor/achter), noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 6,1 m³ (8 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, assen met open differentieel (voor/achter), noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 6,1 m³ (8 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE).
Vooruit – 1 3.9 mph 6.2 km/h
Vooruit – 2 7.4 mph 11.9 km/h
Vooruit - 3 13.1 mph 21.1 km/h
Vooruit - 4 23.3 mph 37.5 km/h
Achteruit – 1 4.3 mph 7 km/h
Achteruit – 2 8.5 mph 13.6 km/h
Achteruit - 3 15 mph 24.1 km/h
Achteruit – 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L4-banden met rolstraal van 914 mm (36 in). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L4-banden met rolstraal van 914 mm (36 in).
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Opmerking (1) ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen. ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen.
Opmerking (2) ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701 ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton).
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - met banddoorbuiging 46526 lb 21110 kg
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 40° - geen banddoorbuiging 49410 lb 22418 kg
Opbreekkracht 59060 lbf 262 kN
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Brandstoftank 112.5 gal (US) 426 L
DEF-tank 5.5 gal (US) 21 L
Koelsysteem 13.7 gal (US) 52 L
Motorcarter 9.8 gal (US) 37 L
Transmissie 20.3 gal (US) 77 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 24.3 gal (US) 92 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 24.3 gal (US) 92 L
Hydrauliekolietank 40.4 gal (US) 153 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2250 tpm 119 gal/min 449 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4975 psi 34300 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10.1 s 10.1 s
Hoogte - bovenkant van motorkap 10 ft 3036 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 12.5 ft 3801 mm
Bodemvrijheid 1.33 ft 428 mm
Wielbasis 12.5 ft 3800 mm
Totale lengte - zonder laadbak 28.25 ft 8597 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.58 ft 791 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.5 ft 4741 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 12.75 ft 3902 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 57 ° 57 °
Terugkantelen - transporthoogte 48 ° 48 °
Breedte over banden (belast) 11.42 ft 3471 mm
Spoorbreedte 8.33 ft 2540 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 6,1 m³ (8 yd³) met BOCE en Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 6,1 m³ (8 yd³) met BOCE en Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radiaalbanden.
Hoogte - bovenkant van motorkap 10 ft 3036 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 12.5 ft 3801 mm
Bodemvrijheid 1.33 ft 428 mm
Wielbasis 12.5 ft 3800 mm
Totale lengte - zonder laadbak 29.92 ft 9104 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.92 ft 896 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 16.83 ft 5150 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.33 ft 4069 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 ° 56 °
Terugkantelen - transporthoogte 49 ° 49 °
Breedte over banden (belast) 11.42 ft 3471 mm
Spoorbreedte 8.33 ft 2540 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 6,1 m³ (8 yd³) met BOCE en Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 6,1 m³ (8 yd³) met BOCE en Bridgestone 875/65R29 VLTS L4-radiaalbanden.

982 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Elektrohydraulische bediening van uitrustingsstukken, parkeerrem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Veiligheidsgordel, bewaakt
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Toetsenbord, programmeerbare toetsen
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor, oprolbaar
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Vensters, vóór, gelaagd, afgerond veiligheidsglas

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Help voor bedieningselementen en eOMM (niet beschikbaar in alle talen)
  • Informatie belangrijkste kenmerken
  • Widget voor laadbakweergave
  • Software-updates op afstand uitvoeren

AANDRIJFLIJN

  • Cat C13-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, open differentiëlen
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, gereed voor AOC
  • Transmissie, planetair, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave
  • Neutraalschakelaar rempedaal met vertragingsfunctie

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklampen, 2 weglampen met richtingaanwijzers, 2 achteruitkijklampen

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machine-instellingen en berichten)
  • Herinneringen voor onderhoud

HEFARM

  • Standaardhefbereik, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

VEILIGHEID

  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor

982 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Voetsteun
  • Uitrustingsstukjoystick (alleen 2 V, 3 V)
  • Entertainmentradio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainmentradio (DAB+)
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Spiegels, verwarmd
  • Vensters, voor, extra zwaar of met volledige bescherming

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer met E-ticket
  • Cat Payload for Trade (verkrijgbaar in Europa, Turkije, Australië en Nieuw-Zeeland. Certificeringen kunnen per land variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer.
  • Afstandsbediening

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiateur, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, een of meer sperdifferentiëlen
  • Assen, afdichtingen voor extreme temperaturen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e extra functie met rijregeling
  • Snelkoppelingsregeling

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Bandenspanningsbewaking

HEFARM

  • Z-stang voor hoog hefvermogen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Brandstoftank met snelvulinrichting
  • Gereedschapskist

VEILIGHEID

  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Multiview (360°) zichtsysteem
  • 4-punts veiligheidsgordel met oprolmechanisme
  • Stroboscooptype achteruitrijlichten (niet compatibel met uitvoeringen voor de openbare weg)
  • Bewakingszwaailamp veiligheidsgordel
  • Secundaire stuurinrichting, elektrisch (standaard, afhankelijk van regio)
  • Wielkeggen
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Waarschuwingssysteem voor botsingen met bewegingsblokkering en mensendetectie

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Afval en schroot
  • Bosbouw

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 982 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982