Ideaal voor het reinigen en verwijderen van vuil, stenen, sneeuw en rommel van straten, parkeerplaatsen, opritten, trottoirs en fabrieksvloeren.
Door de grote capaciteit van de vultrechter is een grotere productiviteit mogelijk, met langere veegcycli. De brede laadbakopening zorgt voor snel en efficiënt leegstorten.
Met de verstelbare volumizer kan meer materiaal worden vastgehouden in de vultrechter, zodat de machinist meer kan vegen voordat hij moet stoppen voor lediging.
Zwaar uitgevoerd pneumatisch geleidewiel met laag profiel ondersteunt de kap tijdens het vegen.
Optionele volledig draadstalen borstel voor goten aan de linker- of rechterkant van veegmachine helpt bij het verwijderen van materiaal uit goten en stoepranden.
Er is een optionele watersproeierkit leverbaar om de hoeveelheid in de lucht zwevend stof tijdens het vegen te beperken.
Standaardborstel is gemaakt van vervangbare gedeelten van polypropyleen en staaldraad. Optionele vervangende borstels zijn ook voorzien van polypropyleen en staaldraad.
Interne verdeelplaten, afdichting van de achterbak en borstelstroken aan de zijkant leiden stof en vuil de laadbak in, waardoor morsen en door de lucht verspreiden van verontreinigingen wordt beperkt.
Dubbele ketting en steunsysteem van de laderarm houden het borstelhuis horizontaal bij het legen van de vultrechter.
Handgreep met vergrendelingsfunctie zonder gebruik van gereedschap vereenvoudigt de hoogteverstelling van de borstel.
Verbeterd onderhoudsgemak voor de motor dankzij motorsteun in handgreepvorm, een kernverbinding die dichter bij de wand van de veegmachine ligt en borgpennen die zorgen voor een snellere vervangingstijd van de borstel en minder stilstand.
Vervangbare aanboutbare messen vergroten de slijtagebestendigheid van de laadbak met vultrechter.
Deze op het gereedschap gemonteerde houder is afgedicht tegen weerselementen en bevat alle benodigde bedienings- en onderhoudshandleidingen voor een juist gebruik van het uitrustingsstuk.