Studiofoto

Menglaadbakken MB250

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Capaciteit
0.33 yd³
0.25 m³
Breedte
54.7 in
1390 mm
Vereiste hydrauliek
Standaardopbrengst
Standaardopbrengst

Overzicht

Gebruikt een vijzel met schoepen en hydraulisch geregeld gootluik voor het mengen van materiaal in een verscheidenheid aan toepassingen.

Productspecificaties voor MB250

Capaciteit 0.33 yd³ 0.25 m³
Breedte 54.7 in 1390 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Toerentalbereik van vijzel 10-30 tpm 10-30 tpm
Aandrijfmethode Ketting Ketting
Hoogte 34.5 in 877 mm
Lengte 32 in 814 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 60-70 L/min (16-18 Gall/min) 60-70 L/min (16-18 Gall/min)
Optimale hydraulische druk 140-200 bar (2031-2901 psi) 140-200 bar (2031-2901 psi)
Gewicht 948 lb 430 kg
Diameter van vijzel 20 in 508 mm
Aantal vijzelschoepen 11 11
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Totale breedte 63.2 in 1605 mm

Vergelijk MB250 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Goot van menglaadbak

Slang van menglaadbak

Klant die mengsel in Cat® menglaadbak laadt met behulp van geïntegreerde zakbrekers

Klant die slang van Cat® menglaadbak gebruikt om mengsel op exact de juiste plaats te storten.

Cat® menglaadbak die stenen opschept

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Goot van menglaadbak
Slang van menglaadbak
Klant die mengsel in Cat® menglaadbak laadt met behulp van geïntegreerde zakbrekers
Klant die slang van Cat® menglaadbak gebruikt om mengsel op exact de juiste plaats te storten.
Cat® menglaadbak die stenen opschept

360 View