Studiofoto

Sneeuwschuivers 2,4 m (8')

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Werkbreedte (vleugels gesloten)
96.5 in
2451 mm
Algemene breedte (vleugels gesloten)
104.2 in
2647 mm
Algemene breedte (vleugels open)
161.7 in
4106 mm

Overzicht

Dankzij de onafhankelijk regelbare schuivers en de mogelijkheid om een schuinte in te stellen, kan het uitrustingsstuk worden geconfigureerd om aan de behoeften van elke taak te voldoen en zich steeds aan de veranderende behoeften aan te passen.

Productspecificaties voor 2,4 m (8')

Werkbreedte (vleugels gesloten) 96.5 in 2451 mm
Algemene breedte (vleugels gesloten) 104.2 in 2647 mm
Algemene breedte (vleugels open) 161.7 in 4106 mm
Werkbreedte (vleugels open) 161.7 in 4106 mm
Gewicht 1911.4 lb 867 kg
Lengte 67.1 in 1705 mm
Totale hoogte 36 in 915 mm
Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden ± 35 graden ± 35 graden
Zweefstand ± 5 graden ± 5 graden
Schuifrotatie 180 graden 180 graden
Optimale hydrauliekolieopbrengst 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.) 76-87 l/min (20-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Type kantelrand Staal Staal
Hoogte van kantelrand 5.1 in 130 mm
Aantal kantelranden 1 1
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens elektra Standaard stroom met 14-pens elektra

Vergelijk 2,4 m (8') met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View