Breedte | 80.5 in 2045 mm |
Gewicht | 917.1 lb 416 kg |
Hoogte | 36.8 in 935 mm |
Lengte | 36.3 in 921 mm |
Capaciteit | 1.4 yd³ 1.05 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | Schranklader Schranklader |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.
Breedte | 80.5 in 2045 mm |
Gewicht | 917.1 lb 416 kg |
Hoogte | 36.8 in 935 mm |
Lengte | 36.3 in 921 mm |
Capaciteit | 1.4 yd³ 1.05 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
Type interface | Schranklader Schranklader |
Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts