In een studio gemaakt

Verstelbare veegmachines BA118C handmatig

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
104 in
2637 mm
Borstelbreedte
83 in
2119 mm
Diameter van borstel
32 in
815 mm

Overzicht

Wordt gebruikt voor het schoonvegen van parkeerplaatsen, industrieterreinen, houtzagerijen, landingsbanen, straten, opritten en rijbanen.

Productspecificaties voor BA118C handmatig

Totale breedte 104 in 2637 mm
Borstelbreedte 83 in 2119 mm
Diameter van borstel 32 in 815 mm
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst
Hoogte 36 in 918 mm
Lengte 69 in 1741 mm
Gewicht 905 lb 411 kg
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Slagvolume van motor 25 in³/rev 405 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 199 tpm 199 tpm
Veegbreedte - onder hoek (± 30 graden) 73 in 1849 mm
Totale breedte - onder hoek (± 30 graden) 99 in 2508 mm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling
Optionele verlenging van motorkap 40 lb 18 kg

Vergelijk BA118C handmatig met vaak vergeleken producten.
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
Cat® verstelbare veegmachine BA118C aan het werk

Vegen met Cat® minigraafmachine 304.5E2 XTC met verstelbare veegmachine BA118C

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® verstelbare veegmachine BA118C aan het werk
Vegen met Cat® minigraafmachine 304.5E2 XTC met verstelbare veegmachine BA118C

360 View