In een studio gemaakt

Laadbakken voor licht materiaal 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1029.6 lb
467 kg
Hoogte
38.4 in
975 mm

Overzicht

Grote capaciteit verhoogt de productiviteit bij het verwerken van lichte materialen.

Productspecificaties voor 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1029.6 lb 467 kg
Hoogte 38.4 in 975 mm
Lengte 39.9 in 1014 mm
Capaciteit 1.6 yd³ 1.25 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling Horizontale penvergrendeling

Vergelijk 1,3 m3 (1,7 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.