988 GC

Grote wielladers 988 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motortype
Cat® C15
Cat® C15
Nominaal toerental
2000
2000
Toerental voor piekvermogen
1600
1600

Overzicht

MEER MATERIAAL EFFICIËNTER EN TEGEN LAGERE KOSTEN VERPLAATSEN

De Cat® wiellader 988 GC helpt u meer materiaal te verplaatsen tegen lagere kosten per uur voor een sneller rendement op uw investering. Deze machine biedt aanzienlijke brandstofbesparingen en tot 10% lagere eigendoms- en bedrijfskosten dan de 988K.

Voordelen

OPTIMAAL BIJ 50 TONS TRUCK PASSENDE LADER

Bereik een nog hogere productie met een geoptimaliseerde combinatie met trucks om het verplaatste materiaalvolume te maximaliseren tegen de laagste bedrijfskosten per ton

TOT 10% LAGERE EIGENDOMS- EN BEDRIJFSKOSTEN

Ontworpen om uw service- en onderhoudskosten te verlagen met gegroepeerde servicepunten en toegang op maaiveldhoogte tot het elektrische servicecentrum

EENVOUDIG TE BEDIENEN EN TE ONDERHOUDEN

Verbeterde bedieningselementen voor de machinist voor meer efficiëntie, productiviteit en comfort

TOT 5% MINDER CO/subscript2\-EMISSIE

De 988 GC stoot tot 5% minder CO/subscript2\ uit dan de vorige 988K.

Productspecificaties voor 988 GC

Motortype Cat® C15 Cat® C15
Nominaal toerental 2000 2000
Toerental voor piekvermogen 1600 1600
Motorvermogen - ISO 14396:2002 449 hp 335 kW
Brutovermogen - SAE J1995:2014 456 hp 340 kW
Nettovermogen - SAE J1349:2011 373 hp 278 kW
Emissies US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014 US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014
Boring 5.4 in 137 mm
Slag 6.75 in 171.5 mm
Cilinderinhoud 927 in³ 15.2 L
Piekmotorkoppel bij 1200 tpm – SAE J1995 1778 ft·lbf 2411 Nm
Koppeltoename 16% 16%
Bedrijfsgewicht 116858 lb 53006 kg
Nominaal laadvermogen – oppervlak groeve 12.5 ton (US) 11.3 t
Inhoud van de laadbak 6,4-7,6 m³ (8.3-10 yd³) 6,4-7,6 m³ (8.3-10 yd³)
Passend bij Cat truck — groot hefbereik 772/773/775 772/773/775
Type transmissie Planetaire Power Shift van Cat Planetaire Power Shift van Cat
Vooruit – 1 5 mph 7.3 km/h
Vooruit – 2 8 mph 12.2 km/h
Achteruit – 1 5 mph 7.6 km/h
Achteruit – 2 8 mph 13.6 km/h
Directe aandrijving — vooruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — vooruit 2 8 mph 12.7 km/h
Directe aandrijving — vooruit 3 14 mph 22 km/h
Directe aandrijving – vooruit 4 24 mph 39 km/h
Directe aandrijving — achteruit 1 Vergrendeling uitgeschakeld Vergrendeling uitgeschakeld
Directe aandrijving — achteruit 2 9 mph 14.1 km/h
Directe aandrijving — achteruit 3 16 mph 25 km/h
Directe aandrijving – achteruit 4 25.4 mph 40.8 km/h
Hef-/kantelsysteem — circuit EH - lastafhankelijk EH - lastafhankelijk
Hef-/kantelsysteem 2X x 145 cc zuiger met variabele cilinderinhoud 2X x 145 cc zuiger met variabele cilinderinhoud
Maximale opbrengst bij 2165 tpm 159 gal/min 600 L/min
Instelling van ontlastklep — heffen/kantelen 4598 psi 31700 kPa
Cilinders, dubbelwerkend - heffen, boring en slag 190 mm x 1216 mm (7.5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm (7.5 in x 48 in)
Cilinders, dubbelwerkend - kantelen, boring en slag 170 mm x 722 mm (6.7 in x 28.4 in) 170 mm x 722 mm (6.7 in x 28.4 in)
Servosysteem Zuiger met variabele cilinderinhoud Zuiger met variabele cilinderinhoud
Kantelcilinder — slag 27 in 685 mm
Terugkantelen 3.8 s 3.8 s
Heffen 7.5 s 7.5 s
Storten 3 s 3 s
Neerlaten, zweefstand omlaag 4.6 s 4.6 s
Totale cyclustijd van hydraulisch systeem (lege laadbak) 18.9 s 18.9 s
Stuursysteem – circuit Servo, lastdetectie Servo, lastdetectie
Stuursysteem – pomp Zuiger, variabele opbrengst Zuiger, variabele opbrengst
Maximale opbrengst 52 gal (US) 200 L/min
Instelling ontlastklep - Stuurinrichting 4000 psi 27600 kPa
Totale stuurhoek 70° 70°
Cyclustijden van stuursysteem - hoog stationair 3 s 3 s
Cyclustijden van stuursysteem - laag stationair 5.2 s 5.2 s
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton. Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,8 kg koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,574 metrische ton.
Voorzijde Vast Vast
Achter Draaitap Draaitap
Pendelhoek +/-12.5° +/-12.5°
Remmen ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II
Brandstoftank 141 gal (US) 535 L
Koelsysteem 27 gal (US) 101 L
Motorcarter 9 gal (US) 34 L
Dieseluitlaatvloeistoftank 5.5 gal (US) 21 L
Transmissie 20 gal (US) 75 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 49 gal (US) 186 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 45 gal (US) 170 L
Opmerking Cat dieselmotoren die voldoen aan US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014 moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: - 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* - 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken. **Raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%. Cat dieselmotoren die voldoen aan US EPA Tier 4 Final, EU Stage V en Japan 2014 moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: - 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylesters)* - 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL brandstoffen (vloeibaar gemaakte gassen). Raadpleeg de richtlijnen voor succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken. **Raadpleeg uw Cat dealer voor gebruik van mengsels hoger dan 20%.
Geluidsniveau in de cabine (ISO 6396) 72 dB(A) 72 dB(A)
Geluidsniveau van machine (ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
Opmerking (1) Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsdrukniveau in de cabine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6396:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Opmerking (2) Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving. Gehoorbescherming kan nodig zijn wanneer de machine met een cabine wordt gebruikt die niet naar behoren is onderhouden, of wanneer de deuren en ramen gedurende lange perioden open staan of in een lawaaierige omgeving.
Opmerking (3) Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator. Het geluidsvermogensniveau van de machine is gemeten volgens de testprocedures en condities gespecificeerd in ISO 6395:2008. De meting is uitgevoerd bij 70% van het maximumtoerental van de motorkoelventilator.
Maaiveld tot bovenkant van ROPS-constructie 13.5 ft 4100 mm
Hoogte tot bovenkant van uitlaatpijpen 13.3 ft 4060 mm
Maaiveld tot bovenkant van motorkap 10.7 ft 3270 mm
Hartlijn – achteras tot bumper 10.3 ft 3132 mm
Hartlijn van vooras tot tandpunt van laadbak 15.7 ft 4773 mm
Wielbasis 12.5 ft 3810 mm
Maximale totale lengte 39.5 ft 12042 mm
Maaiveld tot speling van onderste koppelingspennen 1.5 ft 459 mm
Speling bij maximale hefhoogte 12 ft 3732 mm
Bakpenhoogte – maximale hefhoogte 18.7 ft 5755 mm
Maximale totale hoogte – laadbak geheven 25 ft 7582 mm
Reikwijdte – maximale hefhoogte 7.7 ft 2342 mm
Opmerking De specificaties zijn berekend met een laadbak van 6,9 m³ (9,0 yd³ ) uitgerust met Michelin XLDD1 35/65 R33 banden. De specificaties zijn berekend met een laadbak van 6,9 m³ (9,0 yd³ ) uitgerust met Michelin XLDD1 35/65 R33 banden.
Laadbakinhouden 6,4-7,6 m³ (8.3-10 yd³) 6,4-7,6 m³ (8.3-10 yd³)
Recycleerbaarheid 96% 96%

988 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

ELEKTRISCH

  • Achteruitrijalarm
  • Dynamo, één, 145 A
  • Accu's, droog
  • Omvormer, 10/15 A, 24 V naar 12 V
  • Verlichtingssysteem (LED, werklampen, toegangs- en onderhoudsplatformverlichting)
  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startaansluiting voor noodstart
  • Transmissievergrendeling in bumper
  • Lampje voor gevaarlijke spanning

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Grafisch informatiedisplay, weergave van real-time bedrijfsinformatie, voor het uitvoeren van kalibraties en het aanpassen van de instellingen voor de machinist
  • Airconditioning
  • Cat Vision, achteruitkijkcamerasysteem
  • Overdrukcabine met geluidsisolatie, geïntegreerde beschermingsconstructie (ROPS/FOPS), radiovoorbereiding voor entertainment, inclusief antenne, luidsprekers, omvormer (12 V, 5 A) en voedingsaansluiting
  • Bedieningshendels, hef- en kantelfunctie
  • Verwarming, ontdooier
  • Claxon, elektrisch
  • Instrumenten, meters
    – Koelvloeistoftemperatuur
    – Motorurenteller
    – Hydrauliekolietemperatuur
    – Temperatuur van aandrijflijnolie
  • Verlichting, cabine, interieur
  • Lunchtrommel, bekerhouders
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Spiegels, achteruitkijk (extern gemonteerd)
  • Stoel, Cat Comfort stof, luchtvering, op zes manieren verstelbaar
  • Veiligheidsgordelalarm
  • Veiligheidsgordel, oprolbaar, 76 mm (3 in) breed
  • STIC-regelsysteem
  • UV-glas
  • Virtuele versnellingsindicator
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)
    – ruitenwissers voor en achter met interval
  • Richtingaanwijzer

AANDRIJFLIJN

  • Remmen, oliegekoeld, meervoudige schijven, bedrijfsrem/noodrem
  • Carteraftapzeven
  • Elektrohydraulische parkeerrem
  • Motor, C15 MEUI diesel, met turbocharger/nakoeling
  • Motoruitschakeling op maaiveldhoogte
  • Turbinevoorfilter, luchtinlaat van motor
  • Starthulp, ether, automatisch
  • Gasklepvergrendeling, elektronisch
  • Handmatige schakelaar en automatische brandstofontluchting
  • Voorbereid voor Cat Production Measurement
  • Cat SR-generator/pompaandrijving
  • Cat SR-aandrijfmotor
  • Cat geïntegreerde gevoede elektronica
  • Automatische retarderregelingen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Automatische bakafslagen
  • Prijs van basismachine omvat premium velgen
  • Hydraulisch aangedreven, op de koelvraag reagerende ventilator
  • Koppelingen, Cat O-ringafdichtingen
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • Milieuvriendelijke aftapkranen voor de motor, radiateur, hydrauliekolietank
  • Brandstoftank, 535 l (141 US-Gall.)
  • Slangen, Cat XT™
  • Filter-/zeefsysteem voor hydrauliek, stuursysteem en remmen
  • Cat Clean Emission Module
  • Aftappunten voor oliemonsterafname
  • Voorgemengde 50%-concentratie van Extended Life-koelvloeistof met bescherming tegen bevriezing tot -34 °C (-29 °F)
  • Toegang aan de achterkant tot cabine en onderhoudsplatform
  • Stuurinrichting, load sensing
  • Stootranden
  • Afsluitbare doppen ter bescherming tegen vandalisme

988 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

AANDRIJFLIJN

  • Koelsysteem voor hoge omgevingstemperaturen - Software
  • Optioneel Cat Production Measurement
  • Optionele motorrem
  • Beschermkap voor motorcarter

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabinevoorfilter
  • Cat Detect, objectdetectiesysteem
  • AM/FM-radio

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Spatborden voor weggebruik, voor en achter
  • Starten bij lage temperaturen
  • Automatisch smeersysteem

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • Cat Software-updates op afstand uit te voeren

    Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

Remote Flash stuurt een waarschuwing via uw Cat dealer, waarin u wordt gevraagd de software op uw machine bij te werken. Om de uitvaltijd te minimaliseren, kunnen updates worden uitgevoerd op het werkterrein zonder dat u op een technicus van de dealer hoeft te wachten. Software-updates op afstand uit te voeren verlaagt de onderhoudstijd en houdt uw activa op de meest efficiënte manier draaiende.

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® Productivity is een gebruiksvriendelijk en cloudgebaseerd platform dat machinetelematica en werkterreingegevens van al uw uitrusting verzamelt en samenvat. Bruikbare prestatiegegevens worden naar het webplatform verzonden zodat gebruikers deze overal en altijd kunnen gebruiken met hun mobiel, tablet of desktopapparaat, zowel op het werkterrein als daarbuiten.

Verken technologie

Mediagalerij

Grote wiellader 988 GC

Grote wiellader 988 GC

Grote wiellader 988 GC

Grote wiellader 988 GC

Grote wiellader 988 GC

Grote wiellader 988 GC

Grote wiellader 988 GC
Grote wiellader 988 GC
Grote wiellader 988 GC
Grote wiellader 988 GC
Grote wiellader 988 GC
Grote wiellader 988 GC

Vergelijk 988 GC met vaak vergeleken producten.