966

Middelgrote wielladers 966

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Bedrijfsgewicht
51124 lb
23196 kg
Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002
325 pk
325 pk

Overzicht

Hoge productie en efficiënte werking

De Cat® wiellader 966 levert eersteklas prestaties met eenvoudig te gebruiken technologieën, waardoor de machinist efficiënter kan werken en de laadbak constant goed gevuld is, wat resulteert in een zeer efficiënte productiviteit. Lange onderhoudsintervallen helpen uw stilstandtijd te verminderen. Deze machine is ontworpen om aan de emissienormen te voldoen zonder de werking te onderbreken, en levert geweldige prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid, wat resulteert in een machine die gebouwd is om aan uw behoeften te voldoen.

Voordelen

Uitstekende productiviteit

Automatische differentieelblokkering voorzijde*, verbeterde inschakeling Neutraalschakelaar** en bijgewerkte functiehulpen aan boord helpen bij het leveren van geweldige machineprestaties.

* Waar van toepassing
** 966 (14B) vergeleken met de 966 (14A)

Werkt efficiënt

Bespaar tijd en geld met lange onderhoudsintervallen, onderhoudsherinneringen in de cabine, het bandenspanningsbewakingssysteem en uitgebreide mogelijkheden voor onderhoud op afstand.

Ingebouwde veiligheid

De ruime cabine met voorruit van vloer tot plafond, linker voetsteun voor extra stabiliteit en een 4-punts veiligheidsgordelset met oprolmechanismen helpen u veiliger te werken.Het optionele waarschuwingssysteem voor botsingen met bewegingsblokkering en mensendetectie helpt de veiligheid van de werknemers op de grond te verbeteren.

Productspecificaties voor 966

Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002 325 pk 325 pk
Motortype Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Brutovermogen - 1600 tpm SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Brutovermogen - 1600 tpm SAE J1995:2014 329 pk 329 pk
Nettovermogen - 1600 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 hp 226 kW
Nettovermogen - 1600 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 307 pk 307 pk
Motorkoppel - 1200 tpm ISO 14396:2002 1313 lbf·ft 1781 Nm
Brutokoppel - 1200 tpm SAE J1995:2014 1327 lbf·ft 1799 Nm
Nettokoppel - 1200 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 lbf·ft 1702 Nm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Emissies De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014. De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014.
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Opmerking (2) ¹Cat motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Opmerking (3) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken.
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 Nm
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 Nm
Cilinderinhoud 9,3 L 9,3 L
Bedrijfsgewicht 51124 lb 23196 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Z-stang-koppeling, Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,2 m³ (5,5 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Z-stang-koppeling, Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link, assen met open differentieel (voor/achter), beschermkap van aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsisolatie en een universele laadbak van 4,2 m³ (5,5 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE).
Vooruit – 1 4.2 mph 6.7 km/h
Vooruit – 2 8.4 mph 13.5 km/h
Vooruit - 3 15 mph 24.2 km/h
Vooruit - 4 24.5 mph 39.5 km/h
Achteruit – 1 4.5 mph 7.3 km/h
Achteruit – 2 9.2 mph 14.8 km/h
Achteruit - 3 16.5 mph 26.6 km/h
Achteruit – 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch).
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Opmerking (1) ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen. ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen.
Opmerking (2) ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701 ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - Opmerking Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton).
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 37° 32727 lb 14849 kg
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - zonder banddoorbuiging 35224 lb 15981 kg
Opbreekkracht 38999 lbf 174 kN
Opmerking Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (1) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Brandstoftank 80.1 gal (US) 303 L
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 L
Koelsysteem 17.4 gal (US) 66 L
Motorcarter 6.1 gal (US) 23 L
Transmissie 15.5 gal (US) 58.5 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 L
Hydrauliekolietank 30.1 gal (US) 114 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2,275 tpm 99 gal/min 373 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10.1 s 10.1 s
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10,1 seconden 10,1 seconden
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.42 ft 2850 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.83 ft 3593 mm
Bodemvrijheid 1.33 ft 424 mm
Wielbasis 11.67 ft 3550 mm
Totale lengte - zonder laadbak 24.33 ft 7399 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2 ft 635 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 13.92 ft 4245 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 12.08 ft 3687 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 62 ° 62 °
Terugkantelen - transporthoogte 50 ° 50 °
Breedte over banden (belast) 9.92 ft 3012 mm
Spoorbreedte 7.25 ft 2230 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Terugkantelen - maximale hefhoogte 62 graden 62 graden
Terugkantelen - transporthoogte 50 graden 50 graden
Terugkantelen op maaiveldhoogte 39 graden 39 graden
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.42 ft 2850 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.83 ft 3593 mm
Bodemvrijheid 1.33 ft 424 mm
Wielbasis 11.67 ft 3550 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.5 ft 8069 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.5 ft 782 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.75 ft 4804 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.67 ft 4183 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 ° 71 °
Terugkantelen - transporthoogte 49 ° 49 °
Breedte over banden (belast) 9.92 ft 3012 mm
Spoorbreedte 7.25 ft 2230 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,2 m3 (5,5 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Terugkantelen op maaiveldhoogte 37 graden 37 graden

966 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Werkomgeving machinist

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Elektrohydraulische bediening van uitrustingsstukken, parkeerrem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Veiligheidsgordel, bewaakt
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Toetsenbord, programmeerbare toetsen
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor, oprolbaar
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Raam, vóór, gelaagd

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Help voor bedieningselementen en eOMM (niet beschikbaar in alle talen)
  • Informatie belangrijkste kenmerken
  • Widget voor laadbakweergave
  • Software-updates op afstand uitvoeren

AANDRIJFLIJN

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, automatische differentieelblokkering voor
  • Transmissie, planetair, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave
  • Neutraalschakelaar rempedaal met vertragingsfunctie

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklampen, 2 weglampen met richtingaanwijzers, 2 achteruitkijklampen

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machine-instellingen en berichten)
  • Herinneringen voor onderhoud

HEFARM

  • Standaardhefbereik, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

VEILIGHEID

  • Zicht: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor

966 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

Werkomgeving machinist

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Voetsteun
  • HMU-stuurwiel
  • Uitrustingsstukjoystick (alleen 2 V, 3 V)
  • Entertainmentradio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainmentradio (DAB+)
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Spiegels, verwarmd
  • Vensters, voor, zware uitvoering
  • Volledige raamafscherming in de cabine

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer met E-ticket
  • Cat Payload for Trade (verkrijgbaar in Europa, Turkije, Australië en Nieuw-Zeeland. Certificeringen kunnen per land variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer.)
  • Afstandsbediening

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiateur, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelblokkering voor en achter
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsregeling

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: LED

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Bandenspanningsbewaking

HEFARM

  • Z-stang voor hoog hefvermogen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, uitbreidingen of voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Gereedschapskist

VEILIGHEID

  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Multiview (360°) zichtsysteem
  • 4-punts veiligheidsgordel met oprolmechanisme
  • Stroboscooptype achteruitrijlichten (niet compatibel met uitvoeringen voor de openbare weg)
  • Secundaire stuurinrichting, elektrisch (standaard, afhankelijk van regio)
  • Wielkeggen
  • Waarschuwingszwaailamp

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Waarschuwingssysteem voor botsingen met bewegingsblokkering en mensendetectie
  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Vuilstort en Industrie
  • Bosbouw
  • Tunneling (alleen Japan)
  • Corrosiebestendigheid

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 966 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966