In een studio gemaakt

Multifunctionele bakken 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.9 in
2080 mm
Gewicht
1230 lb
557.9 kg
Hoogte
36.7 in
933 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Breedte 81.9 in 2080 mm
Gewicht 1230 lb 557.9 kg
Hoogte 36.7 in 933 mm
Lengte 39.4 in 1000 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Kaakopening 24 in 610 mm
Klemhoek 76 graden 76 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling met vaak vergeleken producten.