In een studio gemaakt

Palletvorkenborden 1042 mm (41")

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Hoogte
20.4 in
519 mm
Breedte
41 in
1042 mm
Gewicht
246.9 lb
112 kg

Overzicht

Voor het verplaatsen van ladingen op pallets op bouwterreinen en het verwerken van zakken mest en zaad bij groenvoorzieningen en kwekerijen.

Productspecificaties voor 1042 mm (41")

Hoogte 20.4 in 519 mm
Breedte 41 in 1042 mm
Gewicht 246.9 lb 112 kg
Lengte 13.6 in 345 mm
Type interface Atlas-koppeling Atlas-koppeling

Vergelijk 1042 mm (41") met vaak vergeleken producten.