Studiofoto
NIEUW

Laadbakken met laag profiel 2185 mm (86 in) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
86 in
2187 mm
Capaciteit
0.6 yd³
0.45 m³
Gewicht
665.8 lb
302 kg

Overzicht

Ontworpen voor licht grondverzet.

Productspecificaties voor 2185 mm (86 in) met aanboutbaar mes

Breedte 86 in 2187 mm
Capaciteit 0.6 yd³ 0.45 m³
Gewicht 665.8 lb 302 kg
Hoogte 22 in 559 mm
Lengte 29.6 in 753 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm

Vergelijk 2185 mm (86 in) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts