Studiofoto

Rotoreggen PR121 hydraulisch verstelbare hoek

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Rolbreedte
84 in
2134 mm
Totale breedte
93 in
2362 mm
Maximale hoek - rechts of links
20°
20°

Overzicht

Ontworpen voor het leegruimen en voorbereiden van grond in afwerkingstoepassingen voor groenvoorziening.

Productspecificaties voor PR121 hydraulisch verstelbare hoek

Rolbreedte 84 in 2134 mm
Totale breedte 93 in 2362 mm
Maximale hoek - rechts of links 20° 20°
Harkbreedte bij maximale hoek 79 in 2007 mm
Totale lengte 60.6 in 1540 mm
Totale hoogte 33.3 in 847 mm
Gewicht 1064.8 lb 483 kg
Vereiste hydrauliek Standaard stroom met 14-pens elektra Standaard stroom met 14-pens elektra
Optimale hydrauliekolieopbrengst 49-86 l/min (13-23 US-Gall/min.) 49-86 l/min (13-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 170-241 bar (2,500-3,500 psi) 170-241 bar (2,500-3,500 psi)

Vergelijk PR121 hydraulisch verstelbare hoek met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View