Studiofoto
NIEUW

Laadbakken met laag profiel 1421 mm (56 in) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
56 in
1421 mm
Capaciteit
0.4 yd³
0.27 m³
Gewicht
359.4 lb
163 kg

Overzicht

Ontworpen voor licht grondverzet.

Productspecificaties voor 1421 mm (56 in) met aanboutbaar mes

Breedte 56 in 1421 mm
Capaciteit 0.4 yd³ 0.27 m³
Gewicht 359.4 lb 163 kg
Hoogte 21.7 in 551 mm
Lengte 29.5 in 750 mm
Dikte van basisrand 0.6 in 16 mm
Dikte van mes 0.5 in 12.7 mm

Vergelijk 1421 mm (56 in) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts