Studiofoto

Multifunctionele bakken 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
81.1 in
2060 mm
Gewicht
1397.7 lb
634 kg
Hoogte
37.4 in
949 mm

Overzicht

Het klemontwerp zorgt voor superieure prestaties bij een brede reeks toepassingen.

Productspecificaties voor 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Breedte 81.1 in 2060 mm
Gewicht 1397.7 lb 634 kg
Hoogte 37.4 in 949 mm
Lengte 36.5 in 926 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.9 m³
Kaakopening 24.3 in 616 mm
Klemhoek 76 graden 76 graden
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Atlas-koppeling Atlas-koppeling

Vergelijk 0,9 m3 (1,2 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts