966 GC

Middelgrote wielladers 966 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002
321 hp
239 kW
Bedrijfsgewicht*
48018 lb
21781 kg
Laadbakinhouden
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)

Overzicht

BETROUWBAAR, PRODUCTIEF EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De nieuwe Cat® 966 GC wiellader is gemakkelijk te bezitten en te bedienen. De machine biedt een laag brandstofverbruik met een on-demand ventilator, hydrauliek met lastdetectie, intuïtieve bedieningselementen en laadbakken uit de Performance-serie. Deze machine is gebouwd om precies de juiste machine te zijn voor een breed scala aan toepassingen. De uitstekende machineprestaties in combinatie met de lage eigendoms- en bedrijfskosten maken de 966GC de juiste keuze voor uw bedrijf.

Voordelen

Tot 15% Lagere eigendomskosten

Motorregelsysteem voor stationair draaien (EIMS: Engine Idle Management System), automatische motoruitschakeling bij stationair draaien (EIS: Auto Engine Idle Shutdown), ventilatorregeling met variabel toerental en hydrauliek met lastdetectie helpen bij het realiseren van het lage brandstofverbruik van deze machine.

Eenvoudig te bedienen

Intuïtieve bedieningselementen en een uitstekende zichtbaarheid bieden een comfortabele werkomgeving om de hele dag in te werken. Gegroepeerde onderhoudspunten en kijkglazen zorgen voor snel en gemakkelijk dagelijks onderhoud.

Betrouwbare prestaties

Bewezen betrouwbare componenten, geïntegreerde Cat machinesystemen en Cat laadbakken uit de Performance-serie voor geweldige machineprestaties.

Productspecificaties voor 966 GC

Motorvermogen bij 1600 tpm - ISO 14396:2002 321 hp 239 kW
Motortype Cat C9.3B Cat C9.3B
Brutovermogen bij 1600 tpm - SAE J1995:2014 325 hp 242 kW
Nettovermogen bij 1600 tpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 292 hp 218 kW
Nettovermogen – ISO 9249 292 hp 218 kW
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1314 ft·lbf 1781 Nm
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1327 ft·lbf 1799 Nm
Nettokoppel bij 1200 tpm - ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1234 ft·lbf 1673 Nm
Boring - ISO 9249 4.53 in 115 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 568 in³ 9.3 L
Opmerking (1) Cat motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 5, China Non-road Stage IV en Japan 2014 (Tier 4 Final). Cat motor voldoet aan de emissienormen van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Tier 5, China Non-road Stage IV en Japan 2014 (Tier 4 Final).
Opmerking (2) Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het geadverteerde nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Opmerking (3) Cat motoren zijn compatibel met de volgende biodiesel-*, hernieuwbare en alternatieve brandstoffen die de uitstoot van broeikasgassen op levenscyclusbasis verlagen: • Tot B20 biodiesel (FAME) ** • Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen Cat motoren zijn compatibel met de volgende biodiesel-*, hernieuwbare en alternatieve brandstoffen die de uitstoot van broeikasgassen op levenscyclusbasis verlagen: • Tot B20 biodiesel (FAME) ** • Tot 100% HVO en GTL hernieuwbare brandstoffen
Bedrijfsgewicht* 48018 lb 21781 kg
Opmerking (1) * Voor universele laadbak van 4,0 m3 (5,2 yd3) met BOCE. * Voor universele laadbak van 4,0 m3 (5,2 yd3) met BOCE.
Opmerking (2) * Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. * Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - met banddoorbuiging 30072 lb 13640 kg
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - zonder banddoorbuiging 32233 lb 14642 kg
Opbreekkracht 36974 lbf 164 kN
Opmerking (1) * Voor universele laadbak van 4,0 m3 (5,2 yd3) met BOCE. * Voor universele laadbak van 4,0 m3 (5,2 yd3) met BOCE.
Opmerking (2) * Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. * Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Laadbakinhouden 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³) 3,2 - 7,1 m³ (4,25 - 9,25 yd³)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008) 75 dB(A) 75 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008) 110 dB(A) 110 dB(A)
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - geluidsdrukniveau buiten de cabine (SAE J88:2013) 78 dB(A)* 78 dB(A)*
Opmerking (1) *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. *Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsdrukniveau bij de machinist (ISO 6396:2008)** 73 dB(A) 73 dB(A)
Met koelventilatortoerental op 70% van de maximale waarde - geluidsvermogensniveau buiten de cabine (ISO 6395:2008)** 108 dB(A)*** 108 dB(A)***
Opmerking (2) ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen”. ** Voor machines in landen van de Europese Unie en in landen die de richtlijnen van de EU toepassen”.
Opmerking (3) ***Volgens richtlijn “2000/14/EG“ van de Europese Unie, zoals gewijzigd door “2005/88/EG“. ***Volgens richtlijn “2000/14/EG“ van de Europese Unie, zoals gewijzigd door “2005/88/EG“.
Vooruit – 1 4 mph 6.4 km/h
Achteruit – 1 4.3 mph 7 km/h
Vooruit – 2 7.5 mph 12.1 km/h
Achteruit – 2 8.2 mph 13.2 km/h
Vooruit - 3 13 mph 21 km/h
Achteruit - 3 14.3 mph 23 km/h
Vooruit - 4 21.6 mph 34.8 km/h
Achteruit – 4 22.9 mph 36.9 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 826 mm (32 "). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 826 mm (32 ").
Brandstoftank 84.5 gal (US) 320 L
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 L
Koelsysteem 14 gal (US) 53 L
Motorcarter 6.1 gal (US) 23 L
Transmissie 14.5 gal (US) 55 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 L
Hydrauliekolietank 26.7 gal (US) 101 L
Pomptype van uitrustingsstuk Zuigerpomp met variabele opbrengst, lastdetectie Zuigerpomp met variabele opbrengst, lastdetectie
Uitrustingsstuksysteem - maximale opbrengst bij 2.275 tpm 86 gal/min 327 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4047 psi 27900 kPa
Uitrustingsstuksysteem - maximale opbrengst 3e functie 63 gal/min 240 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 3e functie 3304 psi 22780 kPa
Hydraulische cyclustijd - heffen vanuit draagpositie 5.7 s 5.7 s
Hydraulische-cyclustijd - storten (bij maximale hefhoogte) 1.8 s 1.8 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - neerlaten, leeg, zweefstand omlaag 2.6 s 2.6 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - totale cyclustijd 10.1 s 10.1 s
ROPS/FOPS ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II ROPS/FOPS-constructie voldoet aan de normen ISO 3471:2008 en ISO 3449:2005 niveau II
Remmen De remmen voldoen aan de norm ISO 3450:2011 De remmen voldoen aan de norm ISO 3450:2011
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.2 ft 2804 mm
Hoogte - bovenkant van uitlaatpijp 11.61 ft 3539 mm
Hoogte B-pen 13.11 ft 4256 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.75 ft 3582 mm
Middellijn van achteras tot rand van contragewicht 8.1 ft 2453 mm
Bodemvrijheid 1.49 ft 455 mm
Wielbasis 11.65 ft 3550 mm
Middellijn van achteras tot koppeling 5.82 ft 1775 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 62 ° 62 °
Terugkantelen - transportstand 50 ° 50 °
Terugkantelen - maaiveld 42 ° 42 °
Speling van hefarm 12.16 ft 3705 mm
Recycleerbaarheid 97% 97%

966 GC Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Airconditioning (HVAC) met 10 ventilatieopeningen en filtereenheid buiten de cabine
  • Vergrendeling laadbak/uitrustingsstuk
  • Schakelaar, vergrendeling van neutraalschakelaar transmissie
  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Achteruitkijkcamera
  • Kledinghaak
  • Elektronisch bewakingssysteem
  • Bekerhouders en persoonlijke opbergruimte op rechterconsole en achter stoel
  • Claxon
  • Spiegels, achteruitkijkspiegels, buiten, met geïntegreerde dodehoekspiegel
  • Servogestuurde hydraulische bedieningselementen, hef- en kantelfunctie; twee (2) hendels met één as of joystick
  • 12 V-voedingsaansluiting (10 A)
  • Voorbereiding voor radio
  • ROPS/FOPS-constructie
  • Stoel, Cat Comfort (stof), mechanische vering
  • Stuurkolom, verstelbare hoek
  • Ramen, schuivend (linker- en rechterkant)
  • Wissers/sproeiers (voor en achter)

AANDRIJFLIJN

  • Assen, open/open differentiëlen
  • Remmen, volledig hydraulisch, ingesloten in oliebad
  • Cat C9.3B-motor
  • EIMS (Engine Idle Management System: motorregelsysteem voor stationair draaien)
  • AIS (Auto Idle Shutdown: automatisch stationair uitschakelen)
  • Ventilator, radiateur, elektronisch geregeld, hydraulisch aangedreven, temperatuursensor, op de koelvraag reagerend
  • Ventilator, omkeerbare automatische en handmatige bediening
  • Filter, brandstof primair/secundair/tertiair
  • Filters, motorlucht, primair/secundair
  • Brandstofontluchtingspomp (elektrisch)
  • Brandstof-waterafscheider
  • Radiateur, blok (9,5 fpi) met ATAAC
  • Koppelomvormer
  • Transmissie, Power Shift (4 vooruit/4 achteruit), automatisch (2-4) met kickdownfunctie, overtoerenbeveiliging

ARMCONSTRUCTIE

  • Afslagschakelaars voor heffen van laadbak en terug naar graven (elektromagnetisch), mechanische afstelling
  • Z-stang, gegoten kantelhendel

HYDRAULIEK

  • Speciale rem en ventilatorpomp
  • Speciale stuurpomp met lastdetectie
  • Lastafhankelijk uitrustingsstuksysteem, servogestuurd
  • S O S ℠-kleppen voor onderzoek van smeerolie

ELEKTRISCH

  • Alarm, back-up variabele/hoofdschakelaar
  • Dynamo (145 A, borsteltype)
  • Accu's, onderhoudsvrij (2 x 1125 CCA)
  • Contactsleutel; start/stop
  • Verlichtingssysteem: 4 halogene werkverlichting, op de cabine gemonteerd
  • Wegverlichting met groot-/dimlicht en F- en R-richtingaanwijzers
  • Startmotor, elektrisch (zware uitvoering)
  • Start- en laadsysteem, 24 V

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Starten bij koud weer basis (ether starthulp)
  • Contragewicht, 605 kg (1334 lb)
  • Stalen spatborden (voor)
  • Grille, rondvliegende rommel
  • Koppeling, trekhaak met pen
  • Motorkap, metaal op stalen structuur
  • Deuren, servicetoegang (met vergrendeling)
  • L3 radiaal- of diagonaalbanden
  • Voorfilter, venturibuis
  • Voorbereid voor Product Link™

966 GC Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cat® Payload (kit)
  • Radio
  • Stoel, luchtgeveerd

AANDRIJFLIJN

  • Assen, een of meer sperdifferentiëlen
  • Assen, oliekoeler
  • Ventilator, omkeerbare automatische en handmatige bediening

ARMCONSTRUCTIE

  • Fusion™-snelkoppelingbediening met dubbele kick-outs

HYDRAULIEK

  • Snelkoppelingsschakelaar
  • Rijregeling
  • 3e functie met extra speciale hendel met één as

ELEKTRISCH

  • Verlichtingssysteem: 8 halogene werkverlichting, op de cabine gemonteerd
  • Verlichtingssysteem: 4 LED-werkverlichting, op de cabine gemonteerd
  • Verlichtingssysteem: 8 LED-werkverlichting, op de cabine gemonteerd
  • Verlichting: waarschuwingszwaailamp

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Automatisch smeersysteem
  • Camera, vooraanzicht (kit)**
  • Starten bij koud weer volledig (HD-batterijen 2 x 1400 CCA, ethersysteem, mantelboiler, vloeistoffen voor koud weer)
  • Achterspatbordverlengingen of voor weggebruik
  • L5-antislipbanden
  • Beschermkap van aandrijflijn
  • Voorfilter, venturibuis met scherm
  • Voorfilter, venturibuis met scherm
  • Zwaailicht voor achteruitrijden (kit)***
  • Wegencertificaat****
  • Noodstuurinrichting, elektrisch*
  • Gereedschapskist
  • Reinigen van ruiten (kit)
  • Voorruitbescherming

OPTIONELE UITRUSTING - OPMERKING

  • * Standaard waar verplicht
  • ** Raadpleeg de publicatie M0106413 voor gebruiksvereisten.
  • *** Niet compatibel met uitvoeringen voor de openbare weg
  • **** Aanbod is afhankelijk van de regio.

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Objectdetectie achter voor wielladers

    Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Objectdetectie achter voor wielladers is een tweeledig systeem dat een verbeterde dode-hoekwaarschuwing biedt. De radar geeft visuele en hoorbare waarschuwingen wanneer objecten een veiligheidsnabijheidszone binnenkomen, terwijl de machinist met behulp van een camera kan zien wat er achter de machine gebeurt wanneer deze achteruit rijdt.

Verken technologie
  • Cat Inspect

    Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

  • Cat Product Link

    Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Met Cat® Inspect kunt u toegang krijgen tot de gegevens van uw uitrusting op uw mobiele apparaat. Met deze gebruiksvriendelijke app kunt u inspectiegegevens vastleggen en deze kan worden geïntegreerd in uw andere Cat gegevenssystemen, dus u kunt uw fleet nauwlettend in de gaten houden. Jaarlijks worden er meer dan één miljoen inspecties voltooid, wat eigenaren van uitrustingen gemak en verantwoordelijkheid biedt.

Verken technologie

Met Cat® Product Link kunt u draadloos verbinding maken met uw materieel, waardoor u waardevol inzicht krijgt in hoe uw machine of fleet presteert. Informatie als locatie, bedrijfsuren en brandstofverbruik, productiviteit, stilstandtijd en diagnosecodes is beschikbaar via online webtoepassingen, zodat u tijdige beslissingen kunt nemen op basis van feiten voor maximale efficiëntie, hogere productiviteit en lagere eigendoms- en exploitatiekosten van uw fleet. Beschikbaar via satelliet of mobiele telefoon

Verken technologie

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 966 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

966 GC middelgrote wiellader

966 GC middelgrote wiellader

966 GC middelgrote wiellader

966 GC middelgrote wiellader

966 GC middelgrote wiellader

966 GC middelgrote wiellader

966 GC middelgrote wiellader
966 GC middelgrote wiellader
966 GC middelgrote wiellader
966 GC middelgrote wiellader
966 GC middelgrote wiellader
966 GC middelgrote wiellader

Nieuwe wiellader Cat 966 GC - YouTube

Nieuwe wiellader Cat 966 GC - YouTube

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het 966 GC.

Rondleiding van 966 GC starten
close