Studiofoto
NIEUW

Laadbakken met laag profiel 1576 mm (62 in) met aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
62 in
1576 mm
Capaciteit
0.4 yd³
0.3 m³
Gewicht
416.7 lb
189 kg

Overzicht

Ontworpen voor licht grondverzet.

Productspecificaties voor 1576 mm (62 in) met aanboutbaar mes

Breedte 62 in 1576 mm
Capaciteit 0.4 yd³ 0.3 m³
Gewicht 416.7 lb 189 kg
Hoogte 21.9 in 557 mm
Lengte 29.5 in 749 mm
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm

Vergelijk 1576 mm (62 in) met aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts