Studiofoto

Zagen SW345, 80 mm (3·)

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Maximale snijdiepte
17.7 in
450 mm
Breedte van freesblad
3.1 in
80 mm
Gewicht
2482.4 lb
1126 kg

Overzicht

Ideaal voor het snijden van asfaltstukken en verbindingsstukken voor weguitbreiding en het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen.

Productspecificaties voor SW345, 80 mm (3·)

Maximale snijdiepte 17.7 in 450 mm
Breedte van freesblad 3.1 in 80 mm
Gewicht 2482.4 lb 1126 kg
Totale breedte 65.2 in 1655 mm
Totale hoogte 57.3 in 1455 mm
Lengte 85.2 in 2165 mm
Vereiste hydrauliek Hoge capaciteit XPS Hoge capaciteit XPS
Optimale hydrauliekolieopbrengst 98-125 L/min (26-33 US-Gall/min.) 98-125 L/min (26-33 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 230-280 bar (3300-4000 psi) 230-280 bar (3300-4000 psi)
Slagvolume van motor 85.7 in³/rev 1404 cm³/rev
Koppel van freesblad bij maximale druk 4605.3 lb/ft 6244 Nm
Snelheid van freesblad bij maximale opbrengst 89tpm 89tpm
Snelheid van bit bij maximale opbrengst 1145 ft/min 349 m/min
Conische bits - per freesblad 64 64
Standaardbittype Beton Beton
Optioneel bittype Universeel Universeel
Sideshift-afstand 21.7 in 550 mm
Voorziening voor het reinigen van sleuven Nee Nee
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving
Type interface Schrankladerkoppeling Schrankladerkoppeling

Vergelijk SW345, 80 mm (3·) met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

360 View