Studiofoto

Frezen LT114

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Werkbreedte
53.3 in
1354 mm
Werkdiepte
25-152 mm (1-6")
25-152 mm (1-6")
Gewicht
925.9 lb
420 kg

Overzicht

Grondfrezen breken de grond op en mengen deze in groenvoorzieningstoepassingen.

Productspecificaties voor LT114

Werkbreedte 53.3 in 1354 mm
Werkdiepte 25-152 mm (1-6") 25-152 mm (1-6")
Gewicht 925.9 lb 420 kg
Totale breedte 70.4 in 1789 mm
Hoogte 29.7 in 755 mm
Lengte 37.6 in 956 mm
Optimale hydrauliekolieopbrengst 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.) 42-86 L/min (11-23 US-Gall/min.)
Optimale hydraulische druk 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Slagvolume van motor 38.4 in³ 629.09 cm³
Trommeltoerental 127 tpm bij 80 l/min (21 gpm) 127 tpm bij 80 l/min (21 gpm)
Aantal geharde tanden 24 24
Vereiste hydrauliek Standaardopbrengst Standaardopbrengst

Vergelijk LT114 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Cat® grondfrees LT18B aan het werk

Cat® compacte rupslader 289D en grondfrees LT18B aan het werk

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® grondfrees LT18B aan het werk
Cat® compacte rupslader 289D en grondfrees LT18B aan het werk

360 View