Studiofoto

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74.4 in
1890 mm
Gewicht
879.6 lb
399 kg
Hoogte
36.8 in
935 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling

Breedte 74.4 in 1890 mm
Gewicht 879.6 lb 399 kg
Hoogte 36.8 in 935 mm
Lengte 35.6 in 903 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.95 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Horizontale penvergrendeling Horizontale penvergrendeling

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbaar mes, ISO-koppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts