Studiofoto

Veegmachines voor standaard gebruik BU115

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Totale breedte
71.3 in
1810 mm
Borstelbreedte
59.1 in
1500 mm
Diameter van borstel
26.2 in
665 mm

Overzicht

Cat® veegmachines voor standaard gebruik vegen en verzamelen lichte rommel op vlakke oppervlakken in voorwaartse of achterwaartse rijrichting.

Productspecificaties voor BU115

Totale breedte 71.3 in 1810 mm
Borstelbreedte 59.1 in 1500 mm
Diameter van borstel 26.2 in 665 mm
Vereiste hydrauliek Standaard stroom zonder elektra Standaard stroom zonder elektra
Hoogte 31.2 in 793 mm
Lengte 60.2 in 1530 mm
Gewicht 948 lb 430 kg
Optimale hydraulische druk 145-241 bar (2,100-3,500 psi) 145-241 bar (2,100-3,500 psi)
Slagvolume van motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsteltoerental bij maximale opbrengst 210 tpm 210 tpm
Aandrijfmethode Directe aandrijving Directe aandrijving

Vergelijk BU115 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts