907

Compacte wielladers 907

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal brutovermogen
74.7 hp
55.7 kW
Bedrijfsgewicht
12765 lb
5792 kg
Laadbakinhouden
0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)
0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)

Overzicht

Voor succes geconfigureerd

Cat® wielladers stellen de norm voor productiviteit, brandstofzuinigheid en comfort voor de machinist. De Cat 907 compacte wiellader heeft een C2.8-motor met hoog koppel die in combinatie met een intelligente hystat-aandrijflijn voor een uitzonderlijk laag brandstofverbruik zorgt. De "Shift on the go"-vergrendelingsdifferentiëlen en hydrostatische transmissie zorgen voor een soepele en krachtige werking en verhogen de efficiëntie van de machinecycli.

Voordelen

60% Groter veegbereik

geheel nieuwe cabine met op de stoel gemonteerde bedieningselementen en geïntegreerd beeldscherm

40 km/h (25 mph)

met "shift on the go"-transmissie

Aangepast

voor toepassingsspecifieke configuraties, inclusief fabrieks- en aftermarket-opties

Productspecificaties voor 907

Maximaal brutovermogen 74.7 hp 55.7 kW
Motortype Cat C2.8* Cat C2.8*
Maximaal motortoerental 2550 tpm 2550 tpm
Maximaal brutovermogen - nominaal motortoerental 2400 tpm 2400 tpm
Maximaal brutovermogen - SAE J1995 74.7 hp 55.7 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 74.3 hp 55.4 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 (metrisch) 75.3 pk 75.3 pk
Nominaal nettovermogen - nominaal motortoerental 2400 tpm 2400 tpm
Nominaal nettovermogen - SAE J1349 72.7 hp 54.2 kW
Nominaal nettovermogen - ISO 9249 72.1 hp 53.8 kW
Nominaal nettovermogen - 2400 tpm - ISO 9249 (metrisch) 73.1 pk 73.1 pk
Maximaal brutokoppel - SAE J1995 222 lb/ft 300 Nm
Maximaal brutokoppel - ISO 14396 221 lb/ft 300 Nm
Maximaal nettokoppel - SAE J1349 218 lb/ft 296 Nm
Maximaal nettokoppel - ISO 9249 217 lb/ft 295 Nm
Cilinderinhoud 171 in³ 2.8 L
Boring 3.54 in 90 mm
Slag 4.33 in 110 mm
Opmerking *Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V. *Voldoet aan emissienormen Amerikaanse EPA Tier 4 Final en EU Stage V.
Opmerking (1) Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie. Het geadverteerd vermogen wordt getest volgens de gespecificeerde norm die van kracht was op het moment van productie.
Opmerking (2) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel.
Opmerking (3) #Maximum bruto- en nettokoppel gemeten bij 1600 tpm. #Maximum bruto- en nettokoppel gemeten bij 1600 tpm.
Bedrijfsgewicht 12765 lb 5792 kg
Laadbakinhouden 0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³) 0,75 m³-1,55 m³ (1,0 yd³-2,0 yd³)
Inhoud laadbak - universeel 0.80-1.35 m³ (1.0-1.7 yd³) 0.80-1.35 m³ (1.0-1.7 yd³)
Inhoud laadbak - licht materiaal 1,25-1,55 m³ (1.6-2 yd³) 1,25-1,55 m³ (1.6-2 yd³)
Multifunctioneel 0,75-1,1 m³ (1.0-1.4 yd³) 0,75-1,1 m³ (1.0-1.4 yd³)
Opmerking De keuze van bak moet worden gemaakt met inzicht in de materiaaldichtheid en toepassing om het behoud van de stabiliteit van de machine te garanderen binnen de kantelmomenten die zijn vermeld per model en configuratie. De keuze van bak moet worden gemaakt met inzicht in de materiaaldichtheid en toepassing om het behoud van de stabiliteit van de machine te garanderen binnen de kantelmomenten die zijn vermeld per model en configuratie.
Opmerking (1) De vermelde laadbakcapaciteiten zijn inclusief BOCE, in overeenkomstig ISO 7546. De vermelde laadbakcapaciteiten zijn inclusief BOCE, in overeenkomstig ISO 7546.
Brandstoftank 24 Gal 90 L
Koelsysteem 3.2 Gal 12 L
Motorcarter 2.3 Gal 8.8 L
Assen - differentieel middenvoor 2.3 Gal 8.8 L
Assen - differentieel middenachter 2.3 Gal 8.8 L
Hydraulisch systeem – inclusief tank 17.8 Gal 67.5 L
Hydrauliekolietank 11.8 Gal 44.6 L
Transmissie 0.6 Gal 2.4 L
Opmerking Geen dieseluitlaatvloeistof (DEF) nodig op dit formaat motor. Geen dieseluitlaatvloeistof (DEF) nodig op dit formaat motor.
Voorzijde Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel) Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel)
Achter Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel) Vast (standaard), Vergrendelend Differentieel (optioneel)
Opmerking Oscillatie van ±11 graden via koppeling tussen voor- en achterframe. Oscillatie van ±11 graden via koppeling tussen voor- en achterframe.
Stuurknikhoek - elke richting 39 ° 39 °
Maximale opbrengst - stuurpomp 12.3 gal/min 46.7 L/min
Maximale werkdruk - stuurpomp 3336 psi 23000 kPa
Cyclustijden van stuursysteem (volledig links naar volledig rechts) - bij hoog stationair 2.8 s 2.8 s
Aantal slagen van stuur - volledig links naar volledig rechts of volledig rechts naar volledig links 3,25 slagen of 4,00 slagen 3,25 slagen of 4,00 slagen
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3# 6 mph 10 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 1* 6 mph 10 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2** - hoge snelheid 10.5 mph 17 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 2** - standaard 12 mph 20 km/h
Vooruit en achteruit - toerentalbereik 3*** 25 mph 40 km/h
Opmerking #Fabrieksinstelling weergegeven, kan worden aangepast aan elke snelheid tot 19 km/u (12 mph). #Fabrieksinstelling weergegeven, kan worden aangepast aan elke snelheid tot 19 km/u (12 mph).
Opmerking (1) *Kruipfunctie niet beschikbaar in deze of hogere versnelling. *Kruipfunctie niet beschikbaar in deze of hogere versnelling.
Opmerking (2) **Maximale snelheid afhankelijk van model en configuratie (standaard of hoge snelheid). **Maximale snelheid afhankelijk van model en configuratie (standaard of hoge snelheid).
Opmerking (3) ***Achteruit is 30 km/h (19 mph). ***Achteruit is 30 km/h (19 mph).
Bandenmaat - standaard *405/70 R18 SPT9 *405/70 R18 SPT9
Bandenmaat - Optioneel 405/70 R18 Powerloads 405/70 R18 Powerloads
Bandenmaat - Optioneel (1) 340/80 R18 XMCL/Bibload 340/80 R18 XMCL/Bibload
Bandenmaat - Optioneel (2) 340/80 R18 TRI 2 340/80 R18 TRI 2
Bandenmaat - Optioneel (3) 40x14-20 TL, SM/TR 40x14-20 TL, SM/TR
Bandenmaat - Optioneel 4 340/80 R18 Duraforce 340/80 R18 Duraforce
Opmerking *Deze band is gebruikt voor alle gegevens over afmetingen, stabiliteit en prestaties. *Deze band is gebruikt voor alle gegevens over afmetingen, stabiliteit en prestaties.
Opmerking (1) Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden. Er zijn nog andere keuzemogelijkheden voor banden. Vraag uw Cat dealer naar de mogelijkheden.
Opmerking (2) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
Opmerking (3) Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest. Caterpillar adviseert u een bandenleverancier te raadplegen om alle omstandigheden door te spreken voordat u een band uitkiest.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Niveau II ISO 3449:2005 Niveau II
Opmerking (1) Overkapping en cabine, Rollover Protective Structures (ROPS) zijn wereldwijd verkrijgbaar. Overkapping niet verkrijgbaar in de EU. Overkapping en cabine, Rollover Protective Structures (ROPS) zijn wereldwijd verkrijgbaar. Overkapping niet verkrijgbaar in de EU.
Opmerking (2) De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, bij correcte installatie en onderhoud, bedragen 71 dB(A). De opgegeven dynamische geluidsdrukniveaus voor de bestuurder volgens ISO 6396:2008*, bij correcte installatie en onderhoud, bedragen 71 dB(A).
Opmerking (3) *De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen. *De metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en -ramen.
Opmerking (4) Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG, bedraagt 101 dB(A). Laag geluid 99 dB(A) - Als optie beschikbaar. Het opgegeven geluidsvermogensniveau voor de configuraties met CE-markering volgens de testprocedures en voorwaarden die zijn gespecificeerd in 2000/14/EG, bedraagt 101 dB(A). Laag geluid 99 dB(A) - Als optie beschikbaar.
Hoofdontlastklep - 1e extra (3e stroom) 3408 psi 23500 kPa
Hoofdontlasting - 1e Hulp (3e plak) - Standaardstroom* 21 gal/min 80 L/min
Hoofdontlasting - 1e Hulp (3e plak) - Hoge stroom* 32 gal/min 120 L/min
Hoofdontlastklep - 2e extra (4e stroom) 3408 psi 23500 kPa
Hoofdontlastklep - 2e extra (4e stroom) - Debiet 12 gal/min 45 L/min
Hydraulische cyclustijd - Terugslag 2.2 s 2.2 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - heffen 5 s 5 s
Cyclustijd hydraulisch systeem - storten 1.6 s 1.6 s
Cyclustijd van hydraulisch systeem - neerlaten 2.8 s 2.8 s
Opmerking * Opgegeven maximumdebiet, het werkelijke debiet kan 6% afwijken van de getoonde gegevens. *Via display instelbaar van 20% tot 100% van de maximale stroom door het display. * Opgegeven maximumdebiet, het werkelijke debiet kan 6% afwijken van de getoonde gegevens. *Via display instelbaar van 20% tot 100% van de maximale stroom door het display.
Hoogte - maaiveld tot cabine** 8.5 ft 2592 mm
Hoogte: Maaiveld tot zwaailamp** 9.08 ft 2774 mm
Hoogte: Maaiveld tot midden van assen** 1.58 ft 480 mm
Hoogte - bodemvrijheid** 1 ft 300 mm
Lengte: totaal* 17.58 ft 5366 mm
Lengte: achteras tot bumper 4.58 ft 1391 mm
Lengte: koppeling tot vooras 3.58 ft 1085 mm
Lengte: wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Lengte: Vooras tot voorkant koppeling 3.5 ft 1065 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° * 8.25 ft 2505 mm
Vrije ruimte: Lading over hoogte** 9.5 ft 2902 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld** 9.92 ft 3037 mm
Hoogte: laadbakpen** 10.67 ft 3251 mm
Height: totaal** 13.5 ft 4122 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° * 2.33 ft 714 mm
Transporthoogte: laadbakpen 1.08 ft 324 mm
Graafdiepte** 0.33 in 113 mm
Breedte: laadbak 6.75 ft 2045 mm
Breedte - hartlijn van spoor 4.67 ft 1420 mm
Draaistraal: over laadbak 14.75 ft 4489 mm
Breedte: over banden 6.07 ft 1848 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 12.92 ft 3925 mm
Draaistraal: binnenkant van banden 6.75 ft 2057 mm
Storthoek in hoogste stand 56° 56°
Storthoek in hoogste stand 45° 45°
Kantelhoek in transportstand 51° 51°
Vertrekhoek - graden 30° 30°
Knikhoek - graden 39° 39°
Bedrijfsgewicht: laadbak^ 12689 lb 5756 kg
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1† 9773 lb 4433 kg
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1† 8235 lb 3735 kg
Bedrijfsgewicht: Wagen en tanden ^^ 12220 lb 5543 kg
Kantelmoment - recht† 7807 lb 3541 kg
Kantelbelasting - Volledige omwenteling † 6569 lb 2980 kg
80% van tip: Stevig en vlak EN474-3 ††† 5255 lb 2384 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak *Afhankelijk van laadbak
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden **Afhankelijk van banden
Opmerking (3) ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³). ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³).
Opmerking (4) ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum). ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum).
Opmerking (5) †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist. †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist.
Opmerking (6) ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197. ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197.
Opmerking (7) #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V. #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.
Opmerking (8) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R18-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden). De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R18-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden).
Toelichting (9) Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) verminderen in vergelijking met SPT9. Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) verminderen in vergelijking met SPT9.
Hoogte - maaiveld tot cabine 8.5 ft 2591 mm
Hoogte: Maaiveld tot zwaailamp** 9.08 ft 2774 mm
Hoogte: Maaiveld tot midden van assen** 1.58 ft 480 mm
Hoogte - bodemvrijheid 1 ft 300 mm
Lengte - totaal met laadbak 18.17 ft 5525 mm
Lengte: achteras tot bumper 4.58 ft 1391 mm
Lengte: koppeling tot vooras 3.58 ft 1085 mm
Lengte - wielbasis 7.08 ft 2170 mm
Lengte: Vooras tot voorkant koppeling 4.33 ft 1316 mm
Vrije storthoogte - laadbak op 45° 7.83 ft 2392 mm
Vrije ruimte: Lading over hoogte** 9.5 ft 2902 mm
Bodemvrijheid - laadbak op maaiveld 9.92 ft 3028 mm
Hoogte - laadbakpen 10.67 ft 3251 mm
Height: totaal** 13.83 ft 4212 mm
Reikwijdte - laadbak op 45° 2.67 ft 813 mm
Transporthoogte: laadbakpen 1.17 ft 346 mm
Graafdiepte 3 in 85 mm
Breedte - laadbak 6.75 ft 2045 mm
Breedte - hartlijn van spoor 4.67 ft 1420 mm
Draaistraal - over laadbak 15 ft 4563 mm
Breedte - over banden 6.08 ft 1848 mm
Draaistraal - buitenkant van banden 12.92 ft 3925 mm
Draaistraal - binnenkant van banden 6.75 ft 2057 mm
Storthoek in hoogste stand 51° 51°
Storthoek in hoogste stand 50° 50°
Kantelhoek in transportstand 46° 46°
Vertrekhoek - graden 30° 30°
Knikhoek - graden 39° 39°
Bedrijfsgewicht: laadbak^ 12897 lb 5842 kg
Kantelmoment - recht - ISO 14397-1† 8653 lb 3925 kg
Kantelmoment - volledig geknikt - ISO 14397-1† 7257 lb 3292 kg
Bedrijfsgewicht: Wagen en tanden ^^ 12414 lb 5631 kg
Kantelmoment - recht† 7416 lb 3364 kg
Kantelbelasting - Volledige omwenteling † 6266 lb 2842 kg
80% van tip: Stevig en vlak EN474-3 ††† 5013 lb 2274 kg
Opmerking (1) *Afhankelijk van laadbak *Afhankelijk van laadbak
Opmerking (2) **Afhankelijk van banden **Afhankelijk van banden
Opmerking (3) ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³). ^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³).
Opmerking (4) ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum). ^^Horizontale koppeling met penvergrendeling (HPL-V) of verticale koppeling met penvergrendeling (SSL), klasse II vorkenbord, 1220 mm (4 ft) tanden (500 mm [20 in] laadcentrum).
Opmerking (5) †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist. †Volledige overeenstemming met ISO 14397-1 (2007), secties 1 tot en met 6 (vork 500 mm [20 in] belastingscentrum), hetgeen 2% verificatie tussen berekening en testen vereist.
Opmerking (6) ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197. ††Volledig in overeenstemming met EN474-3 en SAE J1197.
Opmerking (7) #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V. #HPL-A gewicht, kantelbelasting en nominale belasting liggen binnen 1% van de HPL-V.
Opmerking (8) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R18-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden). De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met standaard cabine, verwarming, 20 km/u (12 mph), standaard afscherming, machinist van 80 kg (176 lb), volledige vloeistoffen, SPT9EM 405/70 R18-banden en laadbak voor algemeen gebruik van 1,05 m³ (1.4 yd³) met aangebout mes of een klasse II vorkenbord en tanden (de variatie van bandenleverancier kan de afmetingen met 2% beïnvloeden).
Toelichting (9) Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) verminderen in vergelijking met SPT9. Opmerking: Goodyear POWERLOAD®-banden kunnen tot ongeveer 140 kg (305 lb) toevoegen aan de volledige topbelasting en de verticale hoogte met ongeveer 25 mm (1 in) verminderen in vergelijking met SPT9.
Recycleerbaarheid 93% 93%

907 Standaarduitrusting

OVERIGE

  • Spatborden, voor en achter
  • Veiligheidsbeugel voor de laderarm
  • Afsluitbaar, brandstofdop, HVAC-filters, neuskegel
  • Gemakkelijk toegankelijke dagelijkse servicepunten op maaiveldhoogte
  • Hijs- en bevestigingspunten van de machine
  • Geplande oliebemonstering (S-O-S SM) havens, motorolie en hydraulische olie
  • Trekinrichting en sleeppen voor berging
  • Verf, galvanische primer, glanzende toplaag
  • Afsluitbare hoofd- en zijmotorkappen

HYDRAULIEK

  • Dode motor lager, hefklep, handmatig
  • Hydraulische schakelaar, in de cabine
  • Hystat plunjerpomp, traploos regelbaar
  • Motor, enkelvoudige aandrijving met speciale werktuig- en stuurpompen
  • Elektrohydraulische, volledig proportionele bediening
  • Koelventilator, hydraulisch aangedreven
  • Caterpillar HYDO™ Advanced 10 hydraulische olie
  • Uitrustingsstukventiel, drukgecompenseerd
  • Joystick, enkele hendel, enkele hulprol
  • Koppeling/pen op bevestiging klaar
  • Multifunctioneel heffen en kantelen met zweeffunctie voor laderarm

ELEKTRISCH

  • Lampen, rijden op de weg, voorzijde halogeen
  • Dynamo, 100 A, afgedicht
  • Service (Electronic Technician™)
  • Lampen, rem en richtingaanwijzer achter, LED
  • Accu, zware uitvoering, 12 V, 90 Ah en 1000 CCA
  • Product Link™
  • In cabine gemonteerd zekeringenpaneel
  • Accuschakelaar

AANDRIJFLIJN

  • Assen, zwaar uitgevoerd, frame gemonteerd met buitenboord planetaire reductie
  • Gesloten circuit ontluchter Koelvloeistof, verlengde levensduur, -36° C (-33° F)
  • Brandstofpomp, aanzuiging (handmatig)/waterafscheider/afvoer
  • Luchtreiniger, tweetraps filter, met audio/visuele indicator op het display in de cabine
  • Cat C2.8 motor
    - Dieselpartikelfilter (Fit for Life) of geluiddemper (afhankelijk van regionale voorschriften.)
    - Brandstof, diesel, ultra laag of laag zwavelgehalte (afhankelijk van regionale voorschriften.)
    - Hydrostatische transmissie, twee versnellingen, met kruipfunctie, "shift on the go"
    - Aandrijflijnmodus, hystat
  • Voldoet aan U.S. EPA Tier 4 Final en EU Stage V emissies.
  • Aandrijfas, levenslang afgedicht, universele verbindingen Motor, automatische stationaire uitschakeling, slaapstan
  • Motorolie, ECO aftapkraan en slang

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine
    - Deuren (2), vast glas
    - Ruitenwissers, voor en achter, volledige voorruit
    - Voorruit, uit één stuk
    - Raam, verwarmd achter
    - Radio voorbereid, luidsprekers en bedrading
    - Luchtroosters, (4) scherm, (7) richtbaar
    - Verwarming, mechanische regeleenheid
    - Zonneklep, vast, vooraan over de hele breedte
    - Binnenverlichting (gloeilamp)
  • Joystick, stoel gemonteerd, standaard multifunctioneel
    -FNR, hulprol, snelheidsbereikkeuze, continue stroom, differentieelblokkering, claxon
    -Armsteun, gepolsterd rechts, meerdere posities verticale hoogte
  • Stoel, handmatig in hoogte verstelbaar, (cabine) stof met verstelbare linker armleuning, (overkapping) vinyl
  • ROPS/FOPS gecertificeerde kap/cabine
    - 12 V stopcontacten, binnen/buiten
    - Pedalen, verhoogd, voet, rem/kruipen, gas
    - Hendel, parkeerrem
    - Bekerhouders (2)
    - CB radio clip, telefoonhouder
    - Deuropener, intern (links en rechts)
    - Haak, groot, jas en helm
    - Vloermat, zware uitvoering, gemakkelijk te reinigen
    - Spiegels, (2) buiten omklapbaar, (1) binnen
    - Cabine op isolatiesteunen
    - Stuurwiel, draaiknop, claxon in het midden
    - Veiligheidsgordel, oranje, oprolbaar, 51 mm (2 in)
    - Opbergruimte, persoonlijk (bakjes [3], stoeltas)
    - Stuurkolom, kantelbaar
    - In kolom gemonteerde multifunctionele bediening: verlichting, rijden, ruitenwissers, automatische richtingaanwijzers
    - Snelkoppelingsschakelaar, in cabine
  • Display, analoog en digitaal
    - Meters (2), hydraulische olie, motorkoelvloeistof
    - Digitaal met soft touch toetsen - brandstofniveau, toerentalbereik, snelheidsmeter, bedrijfsurenteller, service/onderhoudsinformatie, instellingen voor hydraulische en aandrijflijnprestaties en agressiviteit, veiligheidspascode (meerdere talen).

907 Optionele uitrusting

CABINE

  • Veiligheidsgordelopties, meerdere
  • Binnenverlichting, door deur geactiveerd
  • Joystick, FNR, dubbele hulprol, differentieelvergrendeling, claxon
  • Spiegels (2) elektronisch verstelbaar, extern verwarmd, plus onderste parabolische spiegel
  • Radio, FM of digitale audio-uitzending
  • USB-poorten (2), interieur
  • Airconditioning, met automatische temperatuurregeling (ATC)
  • Secundair display, voor- of achteruitkijkcamera
  • Optie voor soft touch toetsenbord, 8 of 16 toetsen
  • Zonneklep, achterzijde geperforeerd
  • Stoelpakketten; deluxe of premium
  • Deuren, schuiframen (links en rechts)
  • Telefoonhouder, veerbelast
  • Opslag, afsluitbare doos of afsluitbare koelbox

AANDRIJFLIJN

  • Kruip- en gasvergrendelingsfunctie
  • Brandstofpomp, aanzuiging, handmatig
  • Koude start - watermantelverwarmer, bypassklep
  • Aandrijflijnmodus, Utility (inclusief toetsenbord)
  • 40 km/h (25 mph) hydrostatische transmissie, 3 versnellingen, "shift on the go", secundaire besturing en bekrachtigde remmen
  • Antivries, Extended Life-koelvloeistof -50 °C (-58 °F)

HYDRAULIEK

  • Caterpillar Bio HYDO Advanced hydrauliekolie
  • Hulpstroom, enkele standaard (3) klep, enkele hoge stroom (3) klep, dubbele hoge stroom (4) klep
  • Omkeerbare ventilator
  • Snel los te koppelen hulphydrauliek
  • Ride Control van terugslagkleppen*
  • Onder druk aansluiten en carter aftappen

ELEKTRISCH

  • Druk om te starten
  • Draadboom voor uitrustingsstuk, (3) schakelaars in cabine
  • Verlichtingspakketten, meerdere; voor, achter, motorruimte (LED of HAL)

OVERIGE

  • Draaisensoren (demping, blokkering, parallel)
  • Koppelingen, verticaal (SSL), horizontaal (HPL-V, HPL-A)

Vergelijk 907 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!
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
Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie