Studiofoto

Universele laadbakken 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
74 in
1880 mm
Gewicht
828.9 lb
376 kg
Hoogte
36.2 in
920 mm

Overzicht

Gebruikt voor laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in een groot aantal toepassingen en materialen.

Productspecificaties voor 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling

Breedte 74 in 1880 mm
Gewicht 828.9 lb 376 kg
Hoogte 36.2 in 920 mm
Lengte 39.1 in 993 mm
Capaciteit 1.2 yd³ 0.95 m³
Dikte van basisrand 0.8 in 20 mm
Dikte van mes 0.6 in 16 mm
Type interface Schranklader Schranklader

Vergelijk 1,0 m3 (1,3 yd3), aanboutbare tanden, schrankladerkoppeling met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts