972

Middelgrote wielladers 972

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002
339 hp
253 kW
Bedrijfsgewicht
54858 lb
24890 kg
Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002
344 pk (metrisch)
344 pk (metrisch)

Overzicht

Hoge productie en efficiënte werking

De Cat® wiellader 972 levert eersteklas prestaties met eenvoudig te gebruiken technologieën, waardoor de machinist efficiënter kan werken en de laadbak constant goed gevuld is, wat resulteert in een zeer efficiënte productiviteit. Lange onderhoudsintervallen helpen uw stilstandtijd te verminderen. Deze machine is ontworpen om aan de emissienormen te voldoen zonder de werking te onderbreken, en levert geweldige prestaties, betrouwbaarheid, duurzaamheid en veelzijdigheid, wat resulteert in een machine die gebouwd is om aan uw behoeften te voldoen.

Voordelen

Uitstekende productiviteit

Automatische differentieelblokkering voorzijde*, verbeterde inschakeling Neutraalschakelaar** en bijgewerkte functiehulpen aan boord helpen bij het leveren van geweldige machineprestaties.

* Waar van toepassing
** 972 (14B) vergeleken met de 972 (14A)

Werkt efficiënt

Bespaar tijd en geld met lange onderhoudsintervallen, onderhoudsherinneringen in de cabine, het bandenspanningsbewakingssysteem en uitgebreide mogelijkheden voor onderhoud op afstand.

Ingebouwde veiligheid

De ruime cabine met voorruit van vloer tot plafond, linker voetsteun voor extra stabiliteit en een 4-punts veiligheidsgordelset met oprolmechanismen helpen u veiliger te werken.Het optionele waarschuwingssysteem voor botsingen met bewegingsblokkering en mensendetectie helpt de veiligheid van de werknemers op de grond te verbeteren.

Productspecificaties voor 972

Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002 339 hp 253 kW
Motorvermogen - 1600 tpm ISO 14396:2002 344 pk (metrisch) 344 pk (metrisch)
Motortype Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Brutovermogen - 1600 tpm SAE J1995:2014 343 hp 256 kW
Brutovermogen - 1600 tpm SAE J1995:2014 348 pk (metrisch) 348 pk (metrisch)
Nettovermogen - 1600 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 hp 239 kW
Nettovermogen - 1600 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 326 pk (metrisch) 326 pk (metrisch)
Motorkoppel - 1200 tpm ISO 14396:2002 1375 lbf·ft 1864 Nm
Brutokoppel - 1200 tpm SAE J1995:2014 1388 kW 1882 Nm
Nettokoppel - 1200 tpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 lbf·ft 1785 Nm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Emissies De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014. De Cat motor voldoet aan de emissienormen US EPA Tier 4 Final, EU Stage V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV en Japan 2014.
Geschikt voor biodiesel Tot B20¹ Tot B20¹
Opmerking (1) Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust. Het opgegeven nettovermogen is het beschikbare vermogen aan het vliegwiel wanneer de motor met een ventilator, dynamo, luchtfilter en nabehandelingssysteem is uitgerust.
Opmerking (2) ¹Cat motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen. ¹Cat motoren zijn compatibel met dieselbrandstof gemengd met de volgende brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) voor meer informatie. *De broeikasgasemissies via de uitlaatpijp van brandstoffen met een lagere koolstofintensiteit zijn in wezen gelijk aan die van traditionele brandstoffen.
Motorkoppel bij 1200 tpm – ISO 14396:2002 1375 lb/ft 1864 Nm
Opmerking (3) Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken. Cat dieselmotoren moeten ULSD gebruiken (brandstof met ultra laag zwavelgehalte van 15 ppm zwavel of minder) of ULSD gemengd met de volgende brandstoffen met een lager koolstofgehalte in verhoudingen tot: • 20% biodiesel FAME (vetzuurmethylester)* • 100% hernieuwbare diesel, HVO (gehydrogeneerde plantaardige olie) en GTL (gas-to-liquid) brandstoffen. Zie de richtlijnen voor een succesvolle toepassing. Raadpleeg uw Cat dealer of “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) voor details. *Motoren zonder systeem voor uitlaatgasnabehandeling kunnen sterkere mengsels tot 100% biodiesel gebruiken.
Brutokoppel bij 1200 tpm - SAE J1995:2014 1388 lb/ft 1882 Nm
Cilinderinhoud 9,3 L 9,3 L
Bedrijfsgewicht 54858 lb 24890 kg
Opmerking Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJTL3 radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, handbediend voordifferentieel/open achterassen, beschermkap aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsonderdrukking en een universele laadbak van 4,8 m³ (6.25 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE). Het gewicht is gebaseerd op een machineconfiguratie met Bridgestone 26.5R25 VJTL3 radiaalbanden, volle vloeistoftanks, machinist, standaardcontragewicht, rijregeling, koude start, spatborden voor weggebruik, Product Link™, handbediend voordifferentieel/open achterassen, beschermkap aandrijflijn, noodstuurinrichting, geluidsonderdrukking en een universele laadbak van 4,8 m³ (6.25 yd³) met aanboutbaar mes (BOCE).
Vooruit – 1 4.1 mph 6.7 km/h
Vooruit – 2 8.4 mph 13.4 km/h
Vooruit - 3 15 mph 24.1 km/h
Vooruit - 4 24.5 mph 39.5 km/h
Achteruit – 1 4.5 mph 7.3 km/h
Achteruit – 2 9.2 mph 14.8 km/h
Achteruit - 3 16.5 mph 26.6 km/h
Achteruit – 4 24.5 mph 39.5 km/h
Opmerking Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch). Maximale rijsnelheid in standaardvoertuig met lege laadbak en standaard L3-banden met rolstraal van 849 mm (33 inch).
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Geluidsdrukniveau bij de machinist - ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Geluidsvermogensniveau buiten de cabine - ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Opmerking (1) ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen. ¹Inclusief landen die de EU- en UK-richtlijnen overnemen.
Opmerking (2) ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701 ²Geluidsvermogensniveau buiten - Richtlijn 2000/14/EC van de Europese Unie en UK Noise Regulation 2001 nr. 1701
Met koelventilatortoerental op maximale waarde - Opmerking Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling. Afstand van 15 m (49,2'), vooruitrijdend in tweede versnelling.
Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton). Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het systeem bevat 1,6 kg (3.5 lb) koelmiddel, dat een CO/2\-equivalent heeft van 2,288 metrische ton (2.522 US ton).
Statisch kantelmoment - volledig geknikt met 37° 35919 lb 16297 kg
Statisch kantelmoment - bij volledig geknikt met 37° - zonder banddoorbuiging 38582 lb 17505 kg
Opbreekkracht 44072 lbf 196 kN
Opmerking (1) Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht". Voor een machineconfiguratie zoals beschreven onder "Gewicht".
Opmerking (2) Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen. Voldoet volledig aan ISO 14397-1:2007 Secties 1 tot en met 6, hetgeen 2% verificatie vereist tussen berekeningen en testen.
Brandstoftank 80.1 gal (US) 303 L
DEF-tank 6.9 gal (US) 26 L
Koelsysteem 17.4 gal (US) 66 L
Motorcarter 6.1 gal (US) 23 L
Transmissie 15.5 gal (US) 58.5 L
Differentieel - eindaandrijvingen - voor 15.1 gal (US) 57 L
Differentieel - eindaandrijvingen - achter 15.1 gal (US) 57 L
Hydrauliekolietank 30.1 gal (US) 114 L
Uitrustingsstuksysteem - maximale pompopbrengst bij 2,275 tpm 99 gal/min 373 L/min
Uitrustingsstuksysteem - maximale bedrijfsdruk 4496 psi 31000 kPa
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10.7 s 10.7 s
Cyclustijd hydraulisch systeem - totaal 10,7 seconden 10,7 seconden
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.33 ft 2846 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.83 ft 3589 mm
Bodemvrijheid 1.33 ft 420 mm
Wielbasis 11.67 ft 3550 mm
Totale lengte - zonder laadbak 25.42 ft 7731 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.27 ft 682 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 14.58 ft 4464 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 12.58 ft 3842 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 ° 56 °
Terugkantelen - transporthoogte 49 ° 49 °
Breedte over banden (belast) 9.92 ft 3011 mm
Spoorbreedte 7.25 ft 2230 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,8 m3 (6,25 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,8 m3 (6,25 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Terugkantelen - maximale hefhoogte 56 graden 56 graden
Terugkantelen op maaiveldhoogte 39 graden 39 graden
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden
Hoogte - bovenkant van motorkap 9.33 ft 2846 mm
Hoogte - Bovenkant van ROPS 11.83 ft 3589 mm
Bodemvrijheid 1.33 ft 420 mm
Wielbasis 11.67 ft 3550 mm
Totale lengte - zonder laadbak 26.5 ft 8069 mm
Scharnierpenhoogte bij transporthoogte 2.5 ft 780 mm
Scharnierpenhoogte bij maximale hefhoogte 15.67 ft 4800 mm
Speling van hefarm bij maximale hefhoogte 13.67 ft 4179 mm
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 ° 71 °
Terugkantelen - transporthoogte 49 ° 49 °
Breedte over banden (belast) 9.92 ft 3011 mm
Spoorbreedte 7.25 ft 2230 mm
Opmerking Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,8 m3 (6,25 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden. Alle afmetingen zijn bij benadering en gebaseerd op een machine die is uitgerust met een universele laadbak van 4,8 m3 (6,25 yd3) met BOCE en Bridgestone 26.5R25 VJT L3-radiaalbanden.
Terugkantelen - maximale hefhoogte 71 graden 71 graden
Terugkantelen op maaiveldhoogte 37 graden 37 graden
Terugkantelen - transporthoogte 49 graden 49 graden

972 Standaarduitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Cabine, onder druk en geluidsarm
  • Elektrohydraulische bediening van uitrustingsstukken, parkeerrem
  • Stuurinrichting, joystick
  • Veiligheidsgordel, bewaakt
  • Stoel, stoffen bekleding, luchtgeveerd
  • Aanraakscherm
  • Toetsenbord, programmeerbare toetsen
  • Airconditioner, verwarmer, ontdooier (automatische temperatuurregeling, ventilator)
  • Zonneklep, voor, oprolbaar
  • Zonneklep, achter, oprolbaar
  • Raam, vóór, gelaagd

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Payload-weegschaal
  • Autodig met automatische instelling van de banden
  • Machinist-id en machinebeveiliging
  • Toepassingsprofielen
  • Hulpmiddelen
  • Help voor bedieningselementen en eOMM (niet beschikbaar in alle talen)
  • Informatie belangrijkste kenmerken
  • Widget voor laadbakweergave
  • Software-updates op afstand uitvoeren

AANDRIJFLIJN

  • Cat C9.3B-motor
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Waterafscheider en secundair brandstoffilter
  • Motor, luchtvoorfilter
  • Assen, automatische differentieelblokkering voor
  • Transmissie, planetair, automatische Power Shift
  • Koppelomvormer met vergrendeling
  • Bedrijfsremmen, hydrauliek, volledig ingesloten schijf in oliebad, slijtage-indicatoren
  • Geïntegreerd remsysteem (IBS)
  • Parkeerrem, remklauw op voorassen, veerbekrachtigd en met drukvrijgave
  • Neutraalschakelaar rempedaal met vertragingsfunctie

HYDRAULIEK

  • Bedieningssysteem voor uitrustingsstukken, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Stuursysteem, lastdetectie met zuigerpomp met variabel slagvolume
  • Rijregeling, dubbele accumulator
  • Aftappunten voor oliemonsterafname, Cat XT™ slangen

ELEKTRISCH

  • Start- en laadsysteem, 24 V
  • Startmotor, elektrisch, zware uitvoering
  • Lampen: halogeen, 4 werklampen, 2 weglampen met richtingaanwijzers, 2 achteruitkijklampen

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Instrumentenpaneel vóór met analoge meters, LCD-display en waarschuwingslichten
  • Primaire touchscreenmonitor (Cat Payload, vierkante schermen, machine-instellingen en berichten)
  • Herinneringen voor onderhoud

HEFARM

  • Standaardhefbereik, Z-stang
  • Blokkeringen: heffen en kantelen

VEILIGHEID

  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor
  • Zichtbaarheid: spiegels, achteruitkijkcamera
  • Platform voor reinigen van ruiten, voor

972 Optionele uitrusting

OPMERKING

  • Standaard- en optionele uitrusting kunnen verschillen. Raadpleeg uw Cat dealer voor bijzonderheden.

WERKOMGEVING MACHINIST

  • Portier, afstandsbedieningssysteem
  • Voetsteun
  • HMU-stuurwiel
  • Uitrustingsstukjoystick (alleen 2 V, 3 V)
  • Entertainmentradio (FM, AM, USB, BT)
  • Entertainmentradio (DAB+)
  • Voorbereid voor CB-radio
  • Stoel, suède/stof, luchtgeveerd, verwarmd
  • Stoel, leer/stof, luchtgeveerd, verwarmd/gekoeld
  • Spiegels, verwarmd
  • Vensters, voor, zware uitvoering
  • Volledige raamafscherming in de cabine

TECHNOLOGIEËN AAN BOORD

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload-printer met E-ticket
  • Cat Payload for Trade (verkrijgbaar in Europa, Turkije, Australië en Nieuw-Zeeland. Certificeringen kunnen per land variëren. Neem voor meer informatie contact op met uw Cat dealer.)
  • Afstandsbediening

AANDRIJFLIJN

  • Turbine, luchtvoorfilter
  • Radiateur, voor grote vuilhoeveelheden
  • Koelventilator, omkeerbaar
  • Assen, automatische differentieelblokkering voor en achter
  • Assen, milieuvriendelijke aftapkranen, voorbereid voor AOC, afdichtingen die extreme temperaturen aankunnen
  • Assen, oliekoeler

HYDRAULIEK

  • 3e en 4de extra functies met rijregeling
  • Snelkoppelingsregeling

ELEKTRISCH

  • Koude start, 120 V of 240 V
  • Lampen: rijlampen met richtingaanwijzers

BEWAKINGSSYSTEEM

  • Bandenspanningsbewaking

HEFARM

  • Z-stang voor hoog hefvermogen

AANVULLENDE UITRUSTING

  • Cat automatisch smeersysteem
  • Spatborden, uitbreidingen of voor weggebruik
  • Beschermingen: aandrijflijn, carter, cabine, cilinders, achterkant
  • Biologisch afbreekbare hydrauliekolie
  • Systeem voor snelle olieverversing
  • Toegang tot de cabine vanaf de achterkant
  • Gereedschapskist

VEILIGHEID

  • Cat Detect-radarsysteem achter
  • Speciaal scherm om achteruit te kijken
  • Multiview (360°) zichtsysteem
  • 4-punts veiligheidsgordel met oprolmechanisme
  • Stroboscooptype achteruitrijlichten (niet compatibel met uitvoeringen voor de openbare weg)
  • Bewakingszwaailamp veiligheidsgordel
  • Secundaire stuurinrichting, elektrisch (standaard, afhankelijk van regio)
  • Wielkeggen
  • Waarschuwingszwaailamp
  • Waarschuwingssysteem voor botsingen met bewegingsblokkering en mensendetectie

SPECIALE CONFIGURATIES

  • Aggregaatoverslaguitvoering
  • Vuilstort en Industrie
  • Hoogoven
  • Corrosiebestendigheid

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat Command afstandsbediening voor de bouw

    Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

Cat Command is een geavanceerd afstandsbedieningssysteem dat machinisten van de machine haalt en weghoudt van potentiële gevaren bij het werken met gevaarlijke materialen of in onveilige omstandigheden. De diepgaande integratie van het afstandsbedieningssysteem met machinesystemen zorgt voor een soepele en nauwkeurige besturing voor optimale efficiëntie en productiviteit.

Verken technologie
  • VisionLink®

    VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

VisionLink® is een cloud-gebaseerde softwaretoepassing die het giswerk uit het machineparkbeheer haalt met belangrijke inzichten om de prestaties te maximaliseren - ongeacht de grootte van het machinepark of de fabrikant van de apparatuur. Ontvang apparatuurgegevens naadloos op uw desktop of mobiele apparaat, allemaal vanuit een handige gecentraliseerde oplossing, zodat u altijd goed geïnformeerde beslissingen kunt nemen.

Verken technologie

Vergelijk 972 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

972

972

972

972

972

972

972
972
972
972
972
972