Foto professionale
NOVITÀ

Benne mordenti universali 475 mm (19 in) 4 denti/2 rebbi

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Lunghezza
39.3 in
998 mm
Altezza a riposo
18.3 in
464 mm
Larghezza totale
18.7 in
475 mm

Descrizione generale

Le benne mordenti universali offrono funzioni idrauliche, con la massima intercambiabilità.

Caratteristiche tecniche di 475 mm (19 in) 4 denti/2 rebbi

Lunghezza 39.3 in 998 mm
Altezza a riposo 18.3 in 464 mm
Larghezza totale 18.7 in 475 mm
Peso 288.1 lb 130.7 kg
Rotazione 133 gradi 133 gradi
Numero di denti/rebbi 4/2 4/2
Spaziatura rebbi 10 in 254 mm
Spessore forca 0.8 in 20 mm
Rebbi inclusi
Classe della macchina Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate Miniescavatori idraulici da 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra 475 mm (19 in) 4 denti/2 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.