Foto professionale
NOVITÀ

Attacchi con estrattore perno Miniescavatori da 7-9 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
206.8 lb
93.8 kg
Larghezza
15.4 in
390 mm
Lunghezza totale
24.7 in
628 mm

Descrizione generale

Aumentate la versatilità della macchina, riducete i costi e migliorate la produzione generale con gli attacchi con estrattore perno Cat® per miniescavatori.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori da 7-9 tonnellate

Peso 206.8 lb 93.8 kg
Larghezza 15.4 in 390 mm
Lunghezza totale 24.7 in 628 mm
Altezza totale 13.1 in 332 mm
Diametro perno 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Classe della macchina MHE 7-9 tonnellate MHE 7-9 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato

Scopri il confronto tra Miniescavatori da 7-9 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.